카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_1_5_falten/10_01_06_00072.prj},{NB=FSGA 43 SI-55 G1/4-IG},{CNSORDERNO=FSGA 43 SI-55 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.06.00072},{CTN=39269097},{D2=22.01},{DMAX=47.5},{DN=4.4},{DS=37.67},{G1=G1/4\"-IG},{H=43},{LG1=12},{SW1=17},{Z=10},{SCM=Silikon SI},{MH=55 Shore A},{S=43},{NOF=1.5},{C=G1/4\"-IG},{CR=60},{V=9.25},{SF=22.8},{POF=64.5},{HD=6},{MASS=19},{INFOTEXT=Bemassung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
DMAX
Dmax(S)
[mm]
DN
dn
[mm]
DS
Ds
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
SW1
[mm]
Z
Stroke
[mm]
SCM
Suction cup material
ⁿ/ₐ
MH
Material hardness
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
NOF
Number of folds
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
CR
Curve radius (min) (convex)
[mm]
V
Volume
[cm^3]
SF
Suction force
[N]
POF
Pull-off force
[N]
HD
Hose diameter (empf.) d
[mm]
MASS
Weight
[g]
FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
FSGA 43 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00072
39269097
22.01
47.5
4.4
37.67
G1/4"-F
43
12
17
10
Silicone SI
55 Shore A
43
1.5
G1/4"-F
60
9.25
22.8
64.5
6
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청