BC-S - Straight, swivel, external thead fitting
Flexicon
Metallic conduits and fittings
BC
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/2_metallic_conduit_and_fittings/bc/bc_s.prj},{NB=BC42-M40-S},{CLR=Self colour},{DES=Metric Thread},{CT=BC},{CS=42},{T1=M40},{NDM=40.000},{KDM=38.160},{A=M40x1.5},{B=14},{C=70},{D=58},{E=33},{F=50},{G=52},{H=50},{J=48},{CNSMAT=Nickel Plated Brass},{INFO=HTML (online)},{FCL=13.000},{SCL=10.000},{GCL=11.000},{OL=8.000},{HAF=54.000},{HL2=7.000},{CL=6.000},{CD=47.000},{HL=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width accross flats
[mm]
G
Diameter
[mm]
H
Diameter
[mm]
J
Width accross flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
BC16-M16-S
BC16-M16-S
Self colour
Metric Thread
16
M16x1.5
10
48
33
11
24
26
24
20
Nickel Plated Brass
BC21-M20-S
BC21-M20-S
Self colour
Metric Thread
21
M20x1.5
10
50
35
15
26
30
28
24
Nickel Plated Brass
BC28-M25-S
BC28-M25-S
Self colour
Metric Thread
28
M25x1.5
12
56
43
19
34
36
35
29
Nickel Plated Brass
BC34-M32-S
BC34-M32-S
Self colour
Metric Thread
34
M32x1.5
13
60
49
26
40
42
41
38
Nickel Plated Brass
BC42-M40-S
BC42-M40-S
Self colour
Metric Thread
42
M40x1.5
14
70
58
33
50
52
50
48
Nickel Plated Brass
BC54-M50-S
BC54-M50-S
Self colour
Metric Thread
54
M50x1.5
15
91
74
45
70
64
63
58
Nickel Plated Brass
BC16-PG11-S
BC16-PG11-S
Self colour
PG Thread
16
PG11
10
48
33
11
24
26
24
20
Nickel Plated Brass
BC21-PG16-S
BC21-PG16-S
Self colour
PG Thread
21
PG16
11
50
35
15
26
30
28
24
Nickel Plated Brass
BC28-PG21-S
BC28-PG21-S
Self colour
PG Thread
28
PG21
12
56
43
19
34
36
35
29
Nickel Plated Brass
BC34-PG29-S
BC34-PG29-S
Self colour
PG Thread
34
PG29
13
60
49
26
40
42
41
38
Nickel Plated Brass
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청