BBV04 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv04.prj},{NB=BBV04-N221EM},{CODE=BBV04-N},{TYPE=No rib on outer ring, double rib on inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV04-N221EM},{DD=105},{D=190},{B=36},{RR=2.1},{RR1=2.1},{FW=126.8},{EW=168.8},{J=135.0},{CR=180.9},{COR=216.9},{LIM=3060},{LIM1=3655},{DDAA=116.0},{DDBB=116.0},{DDCC=124},{DDDD=129},{DDEE=137},{DAA=179.0},{DBB=179.0},{DBB1=173},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=3.95},{LINK=Website link},{Q=6},{Q1=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BEA
轴承精度
ⁿ/ₐ
POST
后置代码
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质(相当)
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
[mm]
DD
d
[max]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r
[min]
RR1
r1
[min]
FW
[mm]
EW
Ew
[mm]
J
[mm]
CR
额定载荷Cr(动)
[KN]
COR
额定载荷Cor(静)
[KN]
LIM
极限转速 脂润滑
ⁿ/ₐ
LIM1
极限转速 油润滑
ⁿ/ₐ
DDAA
da
[min]
DDBB
db
[min]
DDCC
dc
[max]
DDDD
dd
[min]
DDEE
de
[min]
DAA
Da
[max]
DBB
Db
[max]
DBB1
Db
[min]
RRAA
ra
[max]
RR1AA
r1a
[max]
WEI
参考重量
ⁿ/ₐ
BBV04-N204EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N204EM
20
47
14
1.0
0.6
26.5
40.0
29.5
23.1
20.3
12750
15300
24.0
25.0
26
29
32
42.0
43.0
42
1.0
0.6
0.12
BBV04-N304EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N304EM
20
52
15
1.1
0.6
27.5
44.5
31.1
28.4
24.2
11050
12750
24.0
26.5
27
30
33
45.5
48.0
46
1.0
0.6
0.18
BBV04-N205EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N205EM
25
52
15
1.0
0.6
31.5
45.0
34.5
26.4
25
11050
12750
29.0
30.0
31
34
37
47.0
48.0
46
1.0
0.6
0.15
BBV04-N305EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N305EM
25
62
17
1.1
1.1
34.0
53.0
38.0
37.4
33.8
9350
11050
31.5
31.5
33
37
40
55.5
55.5
50
1.0
1.0
0.28
BBV04-N206EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N206EM
30
62
16
1.0
0.6
37.5
53.5
41.1
35.1
33.8
9350
11050
34.0
35.0
37
40
44
57.0
58.0
56
1.0
0.6
0.23
BBV04-N306EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N306EM
30
72
19
1.1
1.1
40.5
62.0
44.9
47.7
45
7905
9350
36.5
36.5
40
44
48
65.5
65.5
64
1.0
1.0
0.40
BBV04-N207EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N207EM
35
72
17
1.1
0.6
44.0
61.8
48.0
45.5
45
8075
9350
39.0
41.5
43
46
50
65.5
68.0
64
1.0
0.6
0.33
BBV04-N2307EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2307EM
35
80
31
1.5
1.1
46.2
68.2
51.0
89.1
98.1
6120
7225
41.5
41.5
45
48
53
72.0
68.0
64
1.5
1.0
0.78
BBV04-N307EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N307EM
35
80
21
1.5
1.1
46.2
68.2
51.0
63.9
63.9
6885
8160
41.5
13.0
45
48
535
72.0
73.5
70
1.5
1.0
0.55
BBV04-N407EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N407EM
35
100
25
1.5
1.5
53.0
83.0
59.0
68
62.1
5440
6375
43.0
13.0
52
55
61
92.0
92.0
85
1.5
1.5
0.99
BBV04-N208EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N208EM
40
80
18
1.1
1.1
50.0
70.0
54.2
39.2
38.7
7990
9350
46.5
46.5
49
52
56
73.5
73.5
72
1.0
1.0
0.38
BBV04-N2308EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2308EM
40
90
33
1.5
1.5
53.5
77.5
58.4
74.3
79.2
5950
6970
48.0
48.0
51
55
60
82.0
82.0
80
1.5
1.5
0.95
BBV04-N308EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N308EM
40
90
23
1.5
1.5
53.5
77.5
58.4
52.7
51.3
6800
7990
48.0
48.0
51
55
60
82.0
82.0
80
1.5
1.5
0.66
BBV04-N408EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N408EM
40
110
27
2.0
2.0
58.0
92.0
64.8
86
80.1
4845
5695
49.0
49.0
57
60
67
101.0
101.0
93
2.0
2.0
1.30
BBV04-N209EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N209EM
45
85
19
1.1
1.1
55.0
75.0
59.0
41.4
42.3
7140
8415
51.5
51.5
54
57
61
78.5
78.5
77
1.0
1.0
0.43
BBV04-N2309EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2309EM
45
100
36
1.5
1.5
58.5
86.5
64.0
89.1
93.6
5355
6290
53.0
53.0
57
60
66
92.0
92.0
89
1.5
1.5
1.27
BBV04-N309EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N309EM
45
100
25
1.5
1.5
58.5
86.5
64.0
66.6
63.9
6120
7140
53.0
53.0
57
60
66
92.0
92.0
89
1.5
1.5
0.88
BBV04-N409EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N409EM
45
120
29
2.0
2.0
64.5
100.5
71.8
96.3
91.8
4335
5100
54.0
54.0
63
66
74
111.0
111.0
102
2.0
2.0
1.62
BBV04-N210EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N210EM
50
90
20
1.1
1.1
60.4
80.4
64.6
43.2
45.9
6460
7650
56.5
56.5
58
62
67
83.5
83.5
83
1.0
1.0
0.47
BBV04-N2310EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2310EM
50
110
40
2.0
2.0
65.0
95.0
71.0
108.9
117.9
4845
5695
59.0
59.0
63
67
73
101.0
101.0
98
2.0
2.0
1.70
BBV04-N310EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N310EM
50
110
27
2.0
2.0
65.0
95.0
71.0
78.3
77.4
5525
6545
59.0
59.0
63
67
73
101.0
101.0
98
2.0
2.0
1.14
BBV04-N410EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N410EM
50
130
31
2.1
2.1
70.8
110.8
78.8
116.1
111.6
3995
4675
61.0
61.0
69
73
81
119.0
119.0
112
2.0
2.0
2.02
BBV04-N211EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N211EM
55
100
21
1.5
1.1
66.5
88.5
70.8
52.2
56.3
5865
6970
61.5
63.0
65
68
73
92.0
93.5
91
1.5
1.0
0.64
BBV04-N2211EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2211EM
55
100
25
1.5
1.1
66.5
88.5
70.8
68
78.3
5355
6290
61.5
63.0
65
68
73
92.0
93.5
91
1.5
1.0
0.77
BBV04-N2311EM
BBV04-N
外圈无挡边,内圈双挡边
GB/T307.1 0级
E (内部加强设计),M (铜保持架)
GCr15
SUJ2
BBV04-N2311EM
55
120
43
2.0
2.0
70.5
104.5
77.2
133.2
145.8
4420
5185
64.0
64.0
69
72
80
111.0
111.0
107
2.0
2.0
2.17
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求