您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
DeflectoJet® Series - 喷嘴 - 公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
空心圓錐噴嘴
直线式空心锥心喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_8686_m_asmtab.prj},{NB=B8686-1/8-SS.75-180},{PN=B8686-1/8-SS.75-180},{SG2=DeflectoJet® 8686 Series Nozzles},{CP=nozzle_8686_m.prj},{MODEL=8686},{GROUP=SalesParts+Assemblies},{IC=1/8},{TT=Male},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{FR04=2.2},{FR07=2.9},{FR15=4.2},{FR3=5.9},{FR4=6.8},{FR6=8.4},{FR7=9.0},{CM=8686-1/8-.37-180},{CDWG=11561},{CODWG=11562},{BFDWGN=11558},{MT=bar stock},{AW=11557},{LL=28.52},{LL1=22.20},{LL2=19.30},{SS1=12.70},{SS2=11.11},{PPATH=assemblies/nozzle_8686_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
FR04
0.4 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR07
0.7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR15
1.5 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR3
3 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR4
4 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR6
6 bar时的流量
ⁿ/ₐ
FR7
7 bar时的流量
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B8686-1/8-SS.37-120
B8686-1/8-SS.37-120
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
29.92
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-SS.37-150
B8686-1/8-SS.37-150
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
29.16
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-SS.37-180
B8686-1/8-SS.37-180
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
28.52
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-.37-120
B8686-1/8-.37-120
1/8
外螺纹
BSPT
黄铜
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
29.92
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-.37-150
B8686-1/8-.37-150
1/8
外螺纹
BSPT
黄铜
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
29.16
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-.37-180
B8686-1/8-.37-180
1/8
外螺纹
BSPT
黄铜
1.1
1.4
2.1
3.0
3.5
4.2
4.6
28.52
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-SS.5-150
B8686-1/8-SS.5-150
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
1.4
1.9
2.8
3.9
4.6
5.6
6.0
29.16
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-SS.5-180
B8686-1/8-SS.5-180
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
1.4
1.9
2.8
3.9
4.6
5.6
6.0
28.52
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-.5-150
B8686-1/8-.5-150
1/8
外螺纹
BSPT
黄铜
1.4
1.9
2.8
3.9
4.6
5.6
6.0
29.16
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-.5-180
B8686-1/8-.5-180
1/8
外螺纹
BSPT
黄铜
1.4
1.9
2.8
3.9
4.6
5.6
6.0
28.52
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/8-SS.75-180
B8686-1/8-SS.75-180
1/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
2.2
2.9
4.2
5.9
6.8
8.4
9.0
28.52
22.20
19.30
12.70
11.11
B8686-1/4-SS1-150
B8686-1/4-SS1-150
1/4
外螺纹
BSPT
303不锈钢
2.9
3.8
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
32.11
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-SS1-180
B8686-1/4-SS1-180
1/4
外螺纹
BSPT
303不锈钢
2.9
3.8
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-1-180
B8686-1/4-1-180
1/4
外螺纹
BSPT
黄铜
2.9
3.8
5.6
7.9
9.1
11.2
12.1
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-1.5-180
B8686-1/4-1.5-180
1/4
外螺纹
BSPT
黄铜
4.3
5.7
8.4
11.8
13.7
16.8
18.1
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-SS2-120
B8686-1/4-SS2-120
1/4
外螺纹
BSPT
303不锈钢
5.8
7.6
11.2
15.8
18.2
22
24
33.66
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-SS2-180
B8686-1/4-SS2-180
1/4
外螺纹
BSPT
303不锈钢
5.8
7.6
11.2
15.8
18.2
22
24
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-2-180
B8686-1/4-2-180
1/4
外螺纹
BSPT
黄铜
5.8
7.6
11.2
15.8
18.2
22
24
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-SS2.5-180
B8686-1/4-SS2.5-180
1/4
外螺纹
BSPT
303不锈钢
7.2
9.5
14.0
19.7
23
28
30
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-2.5-150
B8686-1/4-2.5-150
1/4
外螺纹
BSPT
黄铜
7.2
9.5
14.0
19.7
23
28
30
32.11
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-1/4-2.5-180
B8686-1/4-2.5-180
1/4
外螺纹
BSPT
黄铜
7.2
9.5
14.0
19.7
23
28
30
31.17
24.51
20.57
15.88
14.29
B8686-3/8-SS3-180
B8686-3/8-SS3-180
3/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
8.6
11.4
16.8
24
27
34
36
44.22
32.49
26.92
22.23
20.64
B8686-3/8-SS5-180
B8686-3/8-SS5-180
3/8
外螺纹
BSPT
303不锈钢
14.4
19.1
28
39
46
56
60
44.22
32.49
26.92
22.23
20.64
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求