您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
B6 VVC3 - Deep Groove Ball Bearings - Non-Contact Rubber Seal Type with C4 Clearance
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/b6300vvc3.prj},{NB=B6306VVC3},{TYPE=B6306VVC3},{MAT=SUJ2(52100 Bearing Steel)(1.3505_100Cr6)},{MATR=NBR (Nitrile Rubber)},{DD=30},{D=72},{B=19},{RR=1.1},{CR=26.7},{COR=15.00},{DSMIN=36.5},{DSMAX=43.0},{DDHH=65.5},{R=1.0},{MASS=360},{AA=8.626},{BB=5.6467},{CC=3.78},{EE=25.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MATR
橡胶密封圈材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (最小)
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动态)
[kN]
COR
基本额定负载Cor(静态)
[kN]
DSMIN
安装尺寸 CS(最小)
[mm]
DSMAX
安装尺寸 DS(最大)
[mm]
DDHH
安装尺寸 dh(最大)
[mm]
R
安装尺寸 R (最大)
[mm]
MASS
重量(参考)
[g]
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
EE
e
[mm]
B6300VVC3
B6300VVC3
B6300VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
10
35
11
0.6
8.2
3.50
14.0
17.0
31.0
0.6
53
4.994
3.3611
2.25
11.25
B6301VVC3
B6301VVC3
B6301VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
12
37
12
1.0
9.7
4.20
17.0
18.5
32.0
1.0
60
5.448
3.3611
2.25
12.25
B6302VVC3
B6302VVC3
B6302VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
15
42
13
1.0
11.4
5.45
20.0
23.0
37.0
1.0
82
5.902
3.6300
2.43
14.25
B6303VVC3
B6303VVC3
B6303VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
17
47
14
1.0
13.5
6.55
22.0
25.0
42.0
1.0
115
6.356
4.0334
2.70
16.00
B6304VVC3
B6304VVC3
B6304VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
20
52
15
1.1
15.9
7.90
26.5
28.5
45.5
1.0
144
6.810
4.3022
2.88
18.00
B6305VVC3
B6305VVC3
B6305VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
25
62
17
1.1
21.2
10.90
31.5
35.0
55.5
1.0
232
7.718
4.9745
3.33
21.75
B6206VVC3
B6206VVC3
B6206VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
30
62
16
1.0
19.5
11.30
35.0
39.0
57.0
1.0
199
7.264
4.3022
2.88
23.00
B6306VVC3
B6306VVC3
B6306VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
30
72
19
1.1
26.7
15.00
36.5
43.0
65.5
1.0
360
8.626
5.6467
3.78
25.50
B6207VVC3
B6207VVC3
B6207VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
35
72
17
1.1
25.7
15.30
41.5
45.0
65.5
1.0
288
7.718
4.9745
3.33
26.75
B6307VVC3
B6307VVC3
B6307VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
35
80
21
1.5
33.5
19.10
43.0
47.0
72.0
1.5
457
9.534
6.0500
4.05
28.75
B6208VVC3
B6208VVC3
B6208VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
40
80
18
1.1
29.1
17.80
46.5
51.0
73.5
1.0
366
8.172
5.3778
3.60
30.00
B6308VVC3
B6308VVC3
B6308VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
40
90
23
1.5
40.5
24.00
48.0
54.0
82.0
1.5
630
10.442
6.7223
4.50
32.50
B6209VVC3
B6209VVC3
B6209VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
45
85
19
1.1
32.5
20.40
51.5
55.5
78.5
1.0
398
8.626
5.3778
3.60
32.50
B6309VVC3
B6309VVC3
B6309VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
45
100
25
1.5
53.0
32.00
53.0
61.5
92.0
1.5
814
11.350
7.3945
4.95
36.25
B6210VVC3
B6210VVC3
B6210VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
50
90
20
1.1
35.0
23.20
56.5
60.0
83.5
1.0
454
9.080
5.3778
3.60
35.00
B6310VVC3
B6310VVC3
B6310VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
50
110
27
2.0
62.0
38.50
59.0
68.5
101.0
2.0
1070
12.258
8.0667
5.40
40.00
B6311VVC3
B6311VVC3
B6311VVC3
SUJ2
NBR(丁腈橡胶)
55
120
29
2.0
71.5
45.00
64.0
74.0
111.0
2.0
1370
13.166
8.7389
5.85
43.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求