카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B400 - ALUMINUM OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b400.prj},{NB=B400120.A26M0899},{SHA256=6x3HDb003e+VTCyLb/tIEAw8qxQvSJJUG2nJKNfSqH4=},{INAME=b4001202ea26m0899},{NAME=b400120.a26m0899},{NNCUSTOM=B400},{NTCUSTOM=ALUMINUM OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION},{NBCUSTOM=B400120.A26M0899},{LINACUSTOM=B400120.A26M0899},{STEPFILE=B400120_A26M0801.step},{PNGFILE=B400.png},{DWGFILE=B400.dwg},{CODE=B400120.A26M0899},{MIS01=137},{MIS02=120},{MIS03=55},{MIS04=26},{MIS05=17},{MIS06=14},{MIS07=M08},{MIS08=174},{MIS09=1000},{MIS10=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
I
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
B
[mm]
MIS05
C
[mm]
MIS06
Q
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Weight
[g]
MIS09
F1
[N]
MIS10
F2
[N]
B400100.A20M0601
B400100.A20M0601
113
100
50
20
13
12
M06
89
1000
1000
B400100.A20M0699
B400100.A20M0699
113
100
50
20
13
12
M06
89
1000
1000
B400112.A26M0801
B400112.A26M0801
129
112
55
26
17
14
M08
167
1000
1000
B400112.A26M0899
B400112.A26M0899
129
112
55
26
17
14
M08
167
1000
1000
B400120.A20M0601
B400120.A20M0601
133
120
50
20
13
12
M06
98
1000
1000
B400120.A20M0699
B400120.A20M0699
133
120
50
20
13
12
M06
98
1000
1000
B400120.A26M0801
B400120.A26M0801
137
120
55
26
17
14
M08
174
1000
1000
B400120.A26M0899
B400120.A26M0899
137
120
55
26
17
14
M08
174
1000
1000
B400128.A20M0601
B400128.A20M0601
141
128
50
20
13
12
M06
105
1000
1000
B400128.A20M0699
B400128.A20M0699
141
128
50
20
13
12
M06
105
1000
1000
B400128.A26M0801
B400128.A26M0801
145
128
55
26
17
14
M08
182
1000
1000
B400128.A26M0899
B400128.A26M0899
145
128
55
26
17
14
M08
182
1000
1000
B400160.A20M0601
B400160.A20M0601
173
160
50
20
13
12
M06
122
1000
1000
B400160.A20M0699
B400160.A20M0699
173
160
50
20
13
12
M06
122
1000
1000
B400160.A26M0801
B400160.A26M0801
177
160
55
26
17
14
M08
208
1000
1000
B400160.A26M0899
B400160.A26M0899
177
160
55
26
17
14
M08
208
1000
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B405 - ALUMINUM FLAT LARGE OVAL HANDLE NATURAL SILVER VERSION
Boteco
17.11.2021
B224 - FIXED HANDLE WITH THROUGH HOLE
Boteco
17.11.2021
LB03AG-AF-AC-AJ - Oval handle - Standard
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청