카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
B330 - BRIDGE HANDLE WITH TUBE D.30
Boteco
BRIDGE HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/maniglie/b330.prj},{NB=B330350.TG10.50199},{IDNR=},{ARTX=B330},{L=374},{I=350},{C=304},{E=314},{A=60},{B=40},{T=54},{H=77},{HH=58},{H1=43},{H4=16.5},{H3=10.5},{H2=19},{D=30},{D1=10.5},{D3=16},{D2=4},{PESO=285},{F1=2700},{F2=2400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
I
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H4
h4
[mm]
H3
h3
[mm]
H2
h2
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
PESO
Weight
[g]
F1
[N]
F2
[N]
B330200.TG10.50199
B330200.TG10.50199
224
200
154
164
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
235
3400
2900
B330250.TG10.50199
B330250.TG10.50199
274
250
204
214
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
250
3800
3200
B330300.TG10.50199
B330300.TG10.50199
324
300
254
264
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
270
3200
2900
B330350.TG10.50199
B330350.TG10.50199
374
350
304
314
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
285
2700
2400
B330400.TG10.50199
B330400.TG10.50199
424
400
354
364
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
305
2400
2200
B330500.TG10.50199
B330500.TG10.50199
524
500
454
464
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
340
1900
1700
B330600.TG10.50199
B330600.TG10.50199
624
600
554
564
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
370
1600
1400
B330700.TG10.50199
B330700.TG10.50199
724
700
654
664
60
40
54
77
58
43
16.5
10.5
19
30
10.5
16
4
405
1400
1250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청