目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0539 - Finger grips, steel round
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06930-10_1.prj},{NB=B0539.030041},{BESTBLOHM=B0539.030041},{MATERIAL=Stahl},{A=30},{B=8},{D=M4},{H=32},{L=38},{T=8},{TRAG=1000},{GEW=0.0300},{BESTAS=B0520.0321, B0520.0322, B0520.0310},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269098},{EAN=MIN},{FILTER=BLOHM,},{XA=10.000},{XB=2},{NDM=4},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Hochglanzverchromt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
D
thread
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
T
height
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
BESTAS
Order No. end washer
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0539.030031
B0539.030031
Steel
30
5
M3
24
35
6
1000
0.0100
B0520.0321, B0520.0322, B...
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0539.030041
B0539.030041
Steel
30
8
M4
32
38
8
1000
0.0300
B0520.0321, B0520.0322, B...
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0539.040031
B0539.040031
Steel
40
5
M3
24
45
6
1000
0.0120
B0520.0421, B0520.0422, B...
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0539.040041
B0539.040041
Steel
40
8
M4
32
48
8
1000
0.0340
B0520.0421, B0520.0422, B...
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0539.040051
B0539.040051
Steel
40
10
M5
40
50
10
1000
0.0610
B0520.0521, B0520.0522, B...
Yes
73269098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求