目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0503 - Mini ball transfer units
Blohm
Transport technology
Ball transfer units
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/transporttechnik/kugelrollen/95180.prj},{NB=B0503.1110},{BESTBLOHM=B0503.1110},{MATERIAL=Stahl},{FORM=A},{DK=9.600},{D1=23.0},{D2=M8},{H=40.0},{H1=2.0},{L=20.0},{TRAGZAHL=400.0},{GEW=0.0602},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=MIN},{NDM=8.000},{TYP=1.0},{TYP1=1.000},{XA=0.5},{XB=15.5},{XC=19.5},{XD=0.1},{XE=0.0},{XF=30.0},{XG=21.5},{XH=1.500},{XI=2.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
DK
Diameter ball
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
Thread
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
TRAGZAHL
Base load C
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0503.1105
B0503.1105
Steel
A
4.800
13.0
M6
24.0
1.0
15.0
100.0
0.0100
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1106
B0503.1106
Steel
A
6.400
17.0
M6
26.0
2.0
15.0
200.0
0.0175
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1108
B0503.1108
Steel
A
7.900
18.0
M8
32.0
2.0
18.0
300.0
0.0267
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1110
B0503.1110
Steel
A
9.600
23.0
M8
40.0
2.0
20.0
400.0
0.0602
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1113
B0503.1113
Steel
A
12.700
28.0
M8
48.0
3.5
23.0
500.0
0.1042
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.1216
B0503.1216
Steel
B
15.800
24.0
M6
32.5
4.0
12.0
700.0
0.0543
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2205
B0503.2205
Stainless steel
B
4.800
8.0
M2
8.5
1.0
2.5
50.0
0.0013
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2206
B0503.2206
Stainless steel
B
6.400
13.0
M3
16.5
2.0
6.0
100.0
0.0071
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0503.2208
B0503.2208
Stainless steel
B
7.900
15.0
M4
20.5
2.0
8.0
150.0
0.0114
Yes
83022000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求