피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0431 - Clevis joints, steel with snap-in pin DIN 71752
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27620.prj},{NB=B0431.1248},{BESTBLOHM=B0431.1248},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{XA=4.0000},{XB=5.0000},{B=12},{G=48},{D1=12},{D2=M 12},{D3=20},{L1=86},{L2=72},{L3=18.0},{L5=69.0},{L6=28},{A=24},{BELASTUNGK=0},{BELASTUNGL=0},{GEW=0.2014},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{NDM=12.000},{ST=1.750},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
G
Length
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
thread
[mm]
D3
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
L6
width
[mm]
A
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0431.03508
B0431.03508
Steel
right-hand thread
4
8
4
M 3,5
8
21
16
6.0
15.0
10
8
0.0066
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.0510
B0431.0510
Steel
right-hand thread
5
10
5
M 5
9
26
20
7.5
19.0
12
10
0.0116
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.0612
B0431.0612
Steel
right-hand thread
6
12
6
M 6
10
31
24
9.0
23.0
14
12
0.0187
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.0816
B0431.0816
Steel
right-hand thread
8
16
8
M 8
14
42
32
12.0
31.0
19
16
0.0472
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.0832
B0431.0832
Steel
right-hand thread
8
32
8
M 8
14
58
48
12.0
47.0
19
16
0.0630
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1020
B0431.1020
Steel
right-hand thread
10
20
10
M 10
18
52
40
15.0
39.0
23
20
0.0915
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.10120
B0431.10120
Steel
right-hand thread
10
20
10
M 10 x 1,25
18
52
40
15.0
39.0
23
20
0.0912
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1040
B0431.1040
Steel
right-hand thread
10
40
10
M 10
18
72
60
15.0
59.0
23
20
0.1216
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.10140
B0431.10140
Steel
right-hand thread
10
40
10
M 10 x 1.25
18
72
60
15.0
59.0
23
20
0.1225
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1224
B0431.1224
Steel
right-hand thread
12
24
12
M 12
20
62
48
18.0
47.0
28
24
0.1466
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.12124
B0431.12124
Steel
right-hand thread
12
24
12
M 12 x 1.25
20
62
48
18.0
47.0
28
24
0.1479
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1248
B0431.1248
Steel
right-hand thread
12
48
12
M 12
20
86
72
18.0
69.0
28
24
0.2014
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.12148
B0431.12148
Steel
right-hand thread
12
48
12
M 12 x 1.25
20
86
72
18.0
69.0
28
24
0.2006
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1428
B0431.1428
Steel
right-hand thread
14
28
14
M 14
24
72
56
22.5
52.0
31
27
0.2190
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.1632
B0431.1632
Steel
right-hand thread
16
32
16
M 16
26
83
64
24.0
62.0
36
32
0.3399
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.16132
B0431.16132
Steel
right-hand thread
16
32
16
M 16 x 1,5
26
83
64
24.0
62.0
36
32
0.3374
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.05101
B0431.05101
Steel
left-hand thread
5
10
5
M 5
9
26
20
7.5
19.0
12
10
0.0113
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.06121
B0431.06121
Steel
left-hand thread
6
12
6
M 6
10
31
24
9.0
23.0
14
12
0.0189
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.08161
B0431.08161
Steel
left-hand thread
8
16
8
M 8
14
42
32
12.0
31.0
19
16
0.0473
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.08321
B0431.08321
Steel
left-hand thread
8
32
8
M 8
14
58
48
12.0
47.0
19
16
0.0628
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.10201
B0431.10201
Steel
left-hand thread
10
20
10
M 10
18
52
40
15.0
39.0
23
20
0.0914
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.10401
B0431.10401
Steel
left-hand thread
10
40
10
M 10
18
72
60
15.0
59.0
23
20
0.1206
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.12241
B0431.12241
Steel
left-hand thread
12
24
12
M 12
20
62
48
18.0
47.0
28
24
0.1500
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
B0431.16321
B0431.16321
Steel
left-hand thread
16
32
16
M 16
26
83
64
24.0
62.0
36
32
0.3388
Yes
73181900
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청