目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0321 - Pull handles stainless steel
Blohm
Stirrup-shaped handles, machine handles, apparatus handles
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/buegelgriffe_maschinen_u_geraetegriffe/06924_asmtab.prj},{NB=B0321.235050},{BESTBLOHM=B0321.23505},{MATERIAL=Edelstahl},{POS=0.0},{A=235},{B=12.0},{B1=8},{D=M 5 x 10},{H=40},{L=243},{R=22},{T=10},{TRAG=1000},{GEW=0.2080},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,NOVONOX,BLOHM},{NDM=5},{MV=4.000},{SV=8.000},{LV=10.000},{EV=5.300},{PPATH=06924_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
T
depth
[mm]
TRAG
load-bearing capacity
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0321.05505
B0321.05505
Edelstahl
55
12.0
8
M 5 x 10
40
63
22
10
1000
0.0810
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.08805
B0321.08805
Edelstahl
88
12.0
8
M 5 x 10
40
96
22
10
1000
0.1030
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.10005
B0321.10005
Edelstahl
100
12.0
8
M 5 x 10
40
108
22
10
1000
0.1119
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.12005
B0321.12005
Edelstahl
120
12.0
8
M 5 x 10
40
128
22
10
1000
0.1226
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.15005
B0321.15005
Edelstahl
150
12.0
8
M 5 x 10
40
158
22
10
1000
0.1432
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.18005
B0321.18005
Edelstahl
180
12.0
8
M 5 x 10
40
188
22
10
1000
0.1659
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.20005
B0321.20005
Edelstahl
200
12.0
8
M 5 x 10
40
208
22
10
1000
0.1840
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.23505
B0321.23505
Edelstahl
235
12.0
8
M 5 x 10
40
243
22
10
1000
0.2080
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.25005
B0321.25005
Edelstahl
250
12.0
8
M 5 x 10
40
258
22
10
1000
0.2122
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.10006
B0321.10006
Edelstahl
100
19.5
10
M 6 x 12
45
110
24
12
1000
0.2344
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.12006
B0321.12006
Edelstahl
120
19.5
10
M 6 x 12
45
130
24
12
1000
0.2610
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.15006
B0321.15006
Edelstahl
150
19.5
10
M 6 x 12
45
160
24
12
1000
0.3040
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.18006
B0321.18006
Edelstahl
180
19.5
10
M 6 x 12
45
190
24
12
1000
0.3452
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.25006
B0321.25006
Edelstahl
250
19.5
10
M 6 x 12
45
260
24
12
1000
0.4434
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.20006
B0321.20006
Edelstahl
200
19.5
10
M 6 x 12
45
210
24
12
1000
0.4030
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.23506
B0321.23506
Edelstahl
235
19.5
10
M 6 x 12
45
245
24
12
1000
0.4540
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0321.35006
B0321.35006
Edelstahl
350
19.5
10
M 6 x 12
45
360
24
12
1000
0.6230
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求