피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0170 - Gripper screws hexagonal
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07114.prj},{NB=B0170.1912},{BESTBLOHM=B0170.1912},{A=25},{B=8.7},{C=19},{D=15.9},{G=M 12},{RIFF=fein},{GEW=0.0386},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=12},{XA=6.35000},{XB=3.175},{XC=4.000},{XD=0.150},{XE=0.400},{XF=7.040},{XG=18.700},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
C
width across flats
[mm]
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
RIFF
Serration
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0170.1006
B0170.1006
25
5.0
10
7.9
M 6
superfine
0.0076
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1308
B0170.1308
25
6.4
13
9.5
M 8
fine
0.0144
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1710
B0170.1710
25
7.5
17
12.7
M 10
fine
0.0255
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.17102
B0170.17102
40
7.5
17
12.7
M 10
fine
0.0331
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.1912
B0170.1912
25
8.7
19
15.9
M 12
fine
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.19122
B0170.19122
40
8.7
19
15.9
M 12
fine
0.0493
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.2416
B0170.2416
35
11.0
24
19.0
M 16
fine
0.0864
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.24162
B0170.24162
50
11.0
24
19.0
M 16
fine
0.1062
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.3020
B0170.3020
40
13.7
30
25.4
M 20
superfine
0.1654
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0170.30202
B0170.30202
60
13.7
30
25.4
M 20
superfine
0.2059
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청