피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0081 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03422_5.prj},{NB=B0081.2163100250},{B=23.0},{D=62.9},{D1=10},{D2=12.00},{D3=17.3},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{L3=24.4},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=100},{GEW=0.0281},{EAN=MIN},{XA=4.0},{XB=7.0},{XC=4.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.5},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=30.8},{XL=30.8},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=16.9},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.7},{XW=83.6},{XX=3.9},{XY=28.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=8.10000},{XH1=27.900},{XI1=8.200},{XJ1=164.000},{XK1=5.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=28.800},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=14.100},{XR1=30.400},{XS1=9.900},{XT1=11.700},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{XW1=0.500},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0081.214605010
B0081.214605010
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15,9
5
24
0.0123
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214605015
B0081.214605015
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20,9
5
24
0.0123
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214605020
B0081.214605020
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25,9
5
24
0.0125
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214605025
B0081.214605025
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30,9
5
24
0.0400
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214605030
B0081.214605030
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35,9
5
24
0.0129
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606010
B0081.214606010
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16,8
6
35
0.0126
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606015
B0081.214606015
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21,8
6
35
0.0129
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606020
B0081.214606020
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
28,8
6
35
0.0131
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606025
B0081.214606025
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31,8
6
35
0.0133
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606030
B0081.214606030
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36,8
6
35
0.0135
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606035
B0081.214606035
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41,8
6
35
0.0138
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606040
B0081.214606040
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46,8
6
35
0.0140
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606045
B0081.214606045
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51,8
6
35
0.0142
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.214606050
B0081.214606050
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56,8
6
35
0.0145
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308020
B0081.216308020
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27,8
8
63
0.0268
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308025
B0081.216308025
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32,8
8
63
0.0272
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308030
B0081.216308030
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37,8
8
63
0.0275
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308035
B0081.216308035
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42,8
8
63
0.0279
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308040
B0081.216308040
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47,8
8
63
0.0283
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308045
B0081.216308045
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52,8
8
63
0.0287
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216308050
B0081.216308050
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57,8
8
63
0.0290
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216310020
B0081.216310020
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28,9
10
100
0.0276
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216310025
B0081.216310025
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33,9
10
100
0.0281
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216310030
B0081.216310030
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38,9
10
100
0.0286
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0081.216310035
B0081.216310035
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43,9
10
100
0.0291
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청