目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0009 - Punch guide bushes DIN 9845 Form C
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/bohrbuchsen/08930.prj},{NB=B0009.C0990X20},{BESTBLOHM=B0009.C0990X20},{FORM=C},{D1=9.9},{D2=18},{L1=20},{T=0.02},{R=2.0},{GEW=0.0272},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM,},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
T
[mm]
R
Radius
[mm]
GEW
weight ca. kg
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0009.C0190X12
B0009.C0190X12
C
1.9
6
12
0.01
1.0
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0200X12
B0009.C0200X12
C
2.0
6
12
0.01
1.0
0.0024
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0210X12
B0009.C0210X12
C
2.1
7
12
0.01
1.0
0.0032
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0220X12
B0009.C0220X12
C
2.2
7
12
0.01
1.0
0.0032
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0230X12
B0009.C0230X12
C
2.3
7
12
0.01
1.0
0.0032
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0240X12
B0009.C0240X12
C
2.4
7
12
0.01
1.0
0.0031
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0250X12
B0009.C0250X12
C
2.5
7
12
0.01
1.0
0.0031
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0260X12
B0009.C0260X12
C
2.6
7
12
0.01
1.0
0.0031
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0270X12
B0009.C0270X12
C
2.7
7
12
0.01
1.0
0.0030
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0280X12
B0009.C0280X12
C
2.8
7
12
0.01
1.0
0.0030
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0290X12
B0009.C0290X12
C
2.9
7
12
0.01
1.0
0.0029
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0300X12
B0009.C0300X12
C
3.0
7
12
0.01
1.0
0.0029
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0310X12
B0009.C0310X12
C
3.1
8
12
0.01
1.0
0.0039
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0320X12
B0009.C0320X12
C
3.2
8
12
0.01
1.0
0.0039
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0330X12
B0009.C0330X12
C
3.3
8
12
0.01
1.0
0.0038
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0340X12
B0009.C0340X12
C
3.4
8
12
0.01
1.0
0.0038
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0350X12
B0009.C0350X12
C
3.5
8
12
0.01
1.0
0.0037
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0360X12
B0009.C0360X12
C
3.6
8
12
0.01
1.0
0.0037
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0370X12
B0009.C0370X12
C
3.7
8
12
0.01
1.0
0.0036
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0380X12
B0009.C0380X12
C
3.8
8
12
0.01
1.0
0.0036
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0390X12
B0009.C0390X12
C
3.9
8
12
0.01
1.0
0.0035
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0400X12
B0009.C0400X12
C
4.0
8
12
0.01
1.0
0.0035
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0410X12
B0009.C0410X12
C
4.1
10
16
0.01
1.5
0.0000
Yes
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0420X16
B0009.C0420X16
C
4.2
10
16
0.01
1.5
0.0080
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0009.C0430X16
B0009.C0430X16
C
4.3
10
16
0.01
1.5
0.0079
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求