目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0003 - Push-in drill bushes, DIN 173, part 1, Form L
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/bohrbuchsen/08920_1.prj},{NB=B0003.L1060X36},{BESTBLOHM=B0003.L1060X36},{FORM=L},{D1=10.6},{D2=18},{L1=36},{AUSF=lang},{D3=30},{D4=12.5},{XF=12.500},{D6=3.0},{L2=10},{L6=4.0},{L7=20},{M=6.00},{T1=0.02},{T2=0.005},{R1=2.0},{R2=8.5},{E1=20.0},{E2=24},{W=-},{GEW=0.1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,BLOHM},{XA=1.500},{XB=6.000},{XC=26.000},{XD=1.000},{XE=0.000},{XG=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
Durchmesser m6
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length
[mm]
M
distance
[mm]
T1
Tolerance
ⁿ/ₐ
T2
Tolerance
ⁿ/ₐ
R1
Radius
[mm]
R2
Radius
[mm]
E1
distance
[mm]
E2
distance
[mm]
W
Angle Alpha
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0003.L0410X12
B0003.L0410X12
L
4.1
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0188
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0410X20
B0003.L0410X20
L
4.1
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0213
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0410X25
B0003.L0410X25
L
4.1
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0229
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X12
B0003.L0420X12
L
4.2
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0187
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X20
B0003.L0420X20
L
4.2
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0217
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0420X25
B0003.L0420X25
L
4.2
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0232
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X12
B0003.L0430X12
L
4.3
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0182
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X20
B0003.L0430X20
L
4.3
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0221
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0430X25
B0003.L0430X25
L
4.3
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0247
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X12
B0003.L0440X12
L
4.4
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0183
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X20
B0003.L0440X20
L
4.4
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0215
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0440X25
B0003.L0440X25
L
4.4
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X12
B0003.L0450X12
L
4.5
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0180
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X20
B0003.L0450X20
L
4.5
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0217
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0450X25
B0003.L0450X25
L
4.5
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X12
B0003.L0460X12
L
4.6
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0182
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X20
B0003.L0460X20
L
4.6
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0220
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0460X25
B0003.L0460X25
L
4.6
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X12
B0003.L0470X12
L
4.7
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0180
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X20
B0003.L0470X20
L
4.7
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0470X25
B0003.L0470X25
L
4.7
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X12
B0003.L0480X12
L
4.8
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0185
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X20
B0003.L0480X20
L
4.8
10
20
medium
18
6.5
2.5
8
3.0
8
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0209
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0480X25
B0003.L0480X25
L
4.8
10
25
long
18
6.5
2.5
8
3.0
13
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0225
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0003.L0490X12
B0003.L0490X12
L
4.9
10
12
briefly
18
-
2.5
8
3.0
-
4.25
0.02
0.005
2.0
7.0
13.0
17
-
0.0179
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求