目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0001 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form B
Blohm
Drill bushes
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/bohrbuchsen/08900_b.prj},{NB=B0001.B1050X25},{BESTBLOHM=B0001.B1050X25},{FORM=B},{D1=10.5},{D2=18},{L1=25},{AUSF=lang},{R=2.0},{T=0.02},{GEW=0.0321},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=MIN},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
T
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0001.B0060X06
B0001.B0060X06
B
0.6
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0070X06
B0001.B0070X06
B
0.7
3
6
short
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0080X06
B0001.B0080X06
B
0.8
3
6
short
1.0
0.01
0.0002
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0090X06
B0001.B0090X06
B
0.9
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0090X09
B0001.B0090X09
B
0.9
3
9
medium
1.0
0.01
0.1000
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0100X06
B0001.B0100X06
B
1.0
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0100X09
B0001.B0100X09
B
1.0
3
9
medium
1.0
0.01
0.0002
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0110X06
B0001.B0110X06
B
1.1
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0110X09
B0001.B0110X09
B
1.1
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0120X06
B0001.B0120X06
B
1.2
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0120X09
B0001.B0120X09
B
1.2
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0130X06
B0001.B0130X06
B
1.3
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0130X09
B0001.B0130X09
B
1.3
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0140X06
B0001.B0140X06
B
1.4
4
6
short
1.0
0.01
0.0050
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0140X09
B0001.B0140X09
B
1.4
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0150X06
B0001.B0150X06
B
1.5
4
6
short
1.0
0.01
0.0045
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0150X09
B0001.B0150X09
B
1.5
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0160X06
B0001.B0160X06
B
1.6
4
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0160X09
B0001.B0160X09
B
1.6
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0170X06
B0001.B0170X06
B
1.7
4
6
short
1.0
0.01
0.0044
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0170X09
B0001.B0170X09
B
1.7
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0180X06
B0001.B0180X06
B
1.8
4
6
short
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0180X09
B0001.B0180X09
B
1.8
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0190X06
B0001.B0190X06
B
1.9
5
6
short
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0001.B0190X09
B0001.B0190X09
B
1.9
5
9
medium
1.0
0.01
0.0011
Yes
73269086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求