B - Cavity Core Plate
DMS Diemould (UK)
DMS UK
Section 1 ( Standard Bolster Plates )
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould/uk/section1/b_plate.prj},{NB=B3954x36xN20},{BASIC=396x546},{BESTNR1=B3954},{MAT=N20},{INFO=Materials INFO},{T=36},{X=396},{Y=546},{X1=332},{X2=332},{Y1=474},{Y2=380},{PG1=48.0},{PT1=42},{VG1=6},{M=M16},{NDM=16.000},{KDM=13.835},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
T
Thickness
[mm]
X
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
X1
Pillar Hole Width Distance
[mm]
X2
Screw Hole Width Distance
[mm]
Y1
Pillar Hole Length Distance
[mm]
Y2
Screw Hole Length Distance
[mm]
PG1
Counterbore Diameter
[mm]
PT1
Bore Diameter
[mm]
VG1
Counterbore Depth
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
T1
Thread Length
[mm]
T2
Screw Hole Depth
[mm]
B99x16xN8
B99x16xN8
N8
16
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
10
14
B99x16xN20
B99x16xN20
N20
16
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
10
14
B99x20xN8
B99x20xN8
N8
20
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x20xN20
B99x20xN20
N20
20
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x26xN8
B99x26xN8
N8
26
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x26xN20
B99x26xN20
N20
26
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x36xN8
B99x36xN8
N8
36
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x36xN20
B99x36xN20
N20
36
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x46xN8
B99x46xN8
N8
46
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B99x46xN20
B99x46xN20
N20
46
95
95
75
75
75
45
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x16xN8
B1012x16xN8
N8
16
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
10
14
B1012x16xN20
B1012x16xN20
N20
16
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
10
14
B1012x20xN8
B1012x20xN8
N8
20
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x20xN20
B1012x20xN20
N20
20
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x26xN8
B1012x26xN8
N8
26
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x26xN20
B1012x26xN20
N20
26
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x36xN8
B1012x36xN8
N8
36
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x36xN20
B1012x36xN20
N20
36
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x46xN8
B1012x46xN8
N8
46
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x46xN20
B1012x46xN20
N20
46
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x56xN8
B1012x56xN8
N8
56
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1012x56xN20
B1012x56xN20
N20
56
100
125
80
80
103
67
16.5
14
3
M6
12
17
B1212x16xN8
B1212x16xN8
N8
16
125
125
96
96
95
45
26.0
20
6
M8
16
0
B1212x16xN20
B1212x16xN20
N20
16
125
125
96
96
95
45
26.0
20
6
M8
16
0
B1212x20xN8
B1212x20xN8
N8
20
125
125
96
96
95
45
26.0
20
6
M8
12
17
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청