B 158 - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sicherungsschrauben
B 158 - RIPP LOCK® Sicherungsschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640928373/640928379/640928661.prj},{NB=W158100VZ1645},{ARTIKELNUMMER=W158100VZ1645},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ac/cf/b_158_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-06-29},{BLBIS125=38},{BLBIS200=44},{D2MAX=31.0},{D2MIN=30.00},{D3MAX=18.2},{D3MIN=17.9},{DD=M 16},{DSMAX=16},{DSMIN=15.73},{EMIN=24.49},{HMIN=1.6},{K=14.0},{KMAX=14.35},{KMIN=13.65},{LMAXA=45.50},{LMINA=44.50},{LAENGEL=45},{STEIGUNGP=2.00},{SMAX=22},{SMIN=21.67},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF W158100VZ1670
W158100VZ1670
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
70.60
69.40
70
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1030
W158100VZ1030
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
30.42
29.58
30
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ610
W158100VZ610
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
10.29
9.71
10
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ616
W158100VZ616
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
16.35
15.65
16
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1225
W158100VZ1225
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
25.42
24.58
25
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1245
W158100VZ1245
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
45.50
44.50
45
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ510
W158100VZ510
23-11-06-29
16
22
11.2
10.50
5.7
5.5
M 5
5
4.82
8.87
0.6
4.3
4.54
4.06
10.29
9.71
10
0.80
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1640
W158100VZ1640
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
40.50
39.50
40
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ816
W158100VZ816
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
16.35
15.65
16
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ512
W158100VZ512
23-11-06-29
16
22
11.2
10.50
5.7
5.5
M 5
5
4.82
8.87
0.6
4.3
4.54
4.06
12.35
11.65
12
0.80
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ814
W158100VZ814
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
14.35
13.65
14
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ612
W158100VZ612
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
12.35
11.65
12
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ820
W158100VZ820
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
20.42
19.58
20
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1230
W158100VZ1230
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
30.42
29.58
30
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1240
W158100VZ1240
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
40.50
39.50
40
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1035
W158100VZ1035
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
35.50
34.50
35
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1025
W158100VZ1025
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
25.42
24.58
25
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1645
W158100VZ1645
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
45.50
44.50
45
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1235
W158100VZ1235
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
35.50
34.50
35
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1016
W158100VZ1016
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
16.35
15.65
16
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1655
W158100VZ1655
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
55.60
54.40
55
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1630
W158100VZ1630
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
30.42
29.58
30
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ812
W158100VZ812
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
12.35
11.65
12
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ1625
W158100VZ1625
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
25.42
24.58
25
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
BÖLLHOFF W158100VZ625
W158100VZ625
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
25.42
24.58
25
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
verzinkt
Standard
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B 158 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
B 193 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B 251 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
DIN ≈6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
BN 9727 - Serrated hex flange head cap screws (VERBUS RIPP®), cl. 100, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 48157 - Round head full square neck bolts, Coarse thread, Steel, Grade 2...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7977 - Steel 9S20K
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Stainless Steel A2/Stainless Steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Countersunk head, Aluminium/Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard - Steel-zinc-plated, flat head, knurled, cylindrical
Böllhoff
26.10.2021
B 53010 - Steel 8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
B 51010 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청