您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
B 158 - Stahl
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sicherungsschrauben
B 158 - RIPP LOCK® Sicherungsschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640928373/640928379/640928385.prj},{NB=W1581001240},{ARTIKELNUMMER=W1581001240},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/80/85/b_158_stahl__pv.png},{ECLASS=23-11-06-29},{BLBIS125=30},{BLBIS200=36},{D2MAX=24.0},{D2MIN=23.16},{D3MAX=14.2},{D3MIN=13.9},{DD=M 12},{DSMAX=12},{DSMIN=11.73},{EMIN=18.90},{HMIN=1.4},{K=10.0},{KMAX=10.29},{KMIN=9.71},{LMAXA=40.50},{LMINA=39.50},{LAENGEL=40},{STEIGUNGP=1.75},{SMAX=17},{SMIN=16.73},{NORMBEZEICHNUNG=B},{KOPFFORM=Sechskantkopf mit Flansch},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
D2MAX
d2 max.
ⁿ/ₐ
D2MIN
d2 min.
ⁿ/ₐ
D3MAX
d3 max.
ⁿ/ₐ
D3MIN
d3 min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
HMIN
h min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF W1581001640
W1581001640
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
40.50
39.50
40
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001025
W1581001025
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
25.42
24.58
25
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001035
W1581001035
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
35.50
34.50
35
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001020
W1581001020
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
20.42
19.58
20
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001235
W1581001235
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
35.50
34.50
35
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100814
W158100814
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
14.35
13.65
14
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001645
W1581001645
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
45.50
44.50
45
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001650
W1581001650
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
50.50
49.50
50
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100816
W158100816
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
16.35
15.65
16
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100616
W158100616
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
16.35
15.65
16
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001660
W1581001660
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
60.60
59.40
60
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100835
W158100835
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
35.50
34.50
35
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100840
W158100840
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
40.50
39.50
40
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001225
W1581001225
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
25.42
24.58
25
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100818
W158100818
23-11-06-29
22
28
18.2
17.36
9.2
9.0
M 8
8
7.78
14.38
1.0
7.0
7.29
6.71
18.35
17.65
18
1.25
13
12.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100625
W158100625
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
25.42
24.58
25
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100620
W158100620
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
20.42
19.58
20
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001685
W1581001685
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
85.70
84.30
85
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100514
W158100514
23-11-06-29
16
22
11.2
10.50
5.7
5.5
M 5
5
4.82
8.87
0.6
4.3
4.54
4.06
14.35
13.65
14
0.80
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100630
W158100630
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
30.42
29.58
30
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100612
W158100612
23-11-06-29
18
24
14.2
13.50
6.8
6.6
M 6
6
5.82
11.05
0.7
5.5
5.74
5.26
12.35
11.65
12
1.00
10
9.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001635
W1581001635
23-11-06-29
38
44
31.0
30.00
18.2
17.9
M 16
16
15.73
24.49
1.6
14.0
14.35
13.65
35.50
34.50
35
2.00
22
21.67
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001240
W1581001240
23-11-06-29
30
36
24.0
23.16
14.2
13.9
M 12
12
11.73
18.90
1.4
10.0
10.29
9.71
40.50
39.50
40
1.75
17
16.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W158100510
W158100510
23-11-06-29
16
22
11.2
10.50
5.7
5.5
M 5
5
4.82
8.87
0.6
4.3
4.54
4.06
10.29
9.71
10
0.80
8
7.78
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
BÖLLHOFF W1581001040
W1581001040
23-11-06-29
26
32
21.0
20.16
11.2
10.9
M 10
10
9.78
16.64
1.4
8.5
8.79
8.21
40.50
39.50
40
1.50
15
14.73
B
Sechskantkopf mit Flansch
Metrisches Gewinde
Außensechskant
blank
Standard
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B 53065 - Steel zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
B 151 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈7500 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
B 158 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Modèle 215607 - Hexagon weld nut - Stainless steel A2 - DIN 929
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 709 - Hex nuts for stud bolts (DIN 2510-5 NF), steel 25 CrMo4, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 929 - Hexagonal weld nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 2510-5 NF - Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
SL-UNUTSZ, SH-UNUTSZ, SHD-UNUTSZ - (Precision Cleaning) U-Nuts
Misumi
16.06.2023
PPN - Resin Nut PP
Misumi
16.11.2023
DIN 2510-5 NF - FN 198 - blank - Bolted connections with reduced shank; hex...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
158 - Sechskant-Setzmuttern Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
01.02.2024
N0000470 - Iron Hexagon Weld Nut (without P) (1B)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求