피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
B Ø 20 - Medium load
Berger Tools
Die springs
Die springs - METRIC
Die springs to ISO 10243
Series B
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_per_stampi_iso10243/b/b_20.prj},{NB=B20-076(0)},{ARTNR=B20-076},{CODE=B20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=25.1},{SX=0.0},{S1=19},{F1=477},{S2=22.8},{F2=572},{S3=25.7},{F3=644},{SN=28.5},{FN=715},{SB=33.8},{FB=848},{MAT=Cr-Si},{BXH=4.1 x 2.4},{DE=18.4},{DE1=18.400},{B=4.100},{RG1=25.100},{H=2.400},{DDNUM=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
B20-025
B20-025
20
10
25
98
0.000
25.000
6.3
617
7.5
735
8.4
827
9.4
921
10.5
4.1 x 2.4
B20-032
B20-032
20
10
32
72.6
0.000
32.000
8
581
9.6
697
10.8
784
12
871
13.9
4.1 x 2.4
B20-038
B20-038
20
10
38
56
0.000
38.000
9.5
532
11.4
638
12.8
718
14.3
801
16.6
4.1 x 2.4
B20-044
B20-044
20
10
44
47.5
0.000
44.000
11
523
13.2
627
14.9
705
16.5
784
18.8
4.1 x 2.4
B20-051
B20-051
20
10
51
41.7
0.000
51.000
12.8
534
15.3
638
17.2
718
19.1
796
23.1
4.1 x 2.4
B20-064
B20-064
20
10
64
32.3
0.000
64.000
16
517
19.2
620
21.6
698
24
775
27.5
4.1 x 2.4
B20-076
B20-076
20
10
76
25.1
0.000
76.000
19
477
22.8
572
25.7
644
28.5
715
33.8
4.1 x 2.4
B20-089
B20-089
20
10
89
22
0.000
89.000
22.3
491
26.7
587
30.0
661
33.4
735
39.7
4.1 x 2.4
B20-102
B20-102
20
10
102
19.8
0.000
102.000
25.5
505
30.6
606
34.4
682
38.3
758
47.3
4.1 x 2.4
B20-115
B20-115
20
10
115
18.1
0.000
115.000
28.8
521
34.5
624
38.8
703
43.1
780
52.5
4.1 x 2.4
B20-127
B20-127
20
10
127
16.6
0.000
127.000
31.8
528
38.1
632
42.9
712
47.6
790
56.9
4.1 x 2.4
B20-139
B20-139
20
10
139
15.1
0.000
139.000
35
529
42
634
46.9
108
52.5
793
62.1
4.1 x 2.4
B20-152
B20-152
20
10
152
13.2
0.000
152.000
38
500
45.6
600
51.3
677
57
750
67.6
4.1 x 2.4
B20-305
B20-305
20
10
305
6.1
0.000
305.000
76.3
465
91.5
558
103
628
114.4
698
143.4
4.1 x 2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청