AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF, AUF, AWT, BWT, AUT, BUT - 拉伸弹簧-超轻载型/轻载型/中轻载型/中载型/中重载载型/重载载型
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/awf.prj},{NB=AWA8-25},{TS=5},{MAT=W},{D=8},{TE=A},{L=25},{L1=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L5=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L11=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L2=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L22=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L3=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L333=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L33=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L6=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L66=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L4=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70},{L44=25,30,35,40,45,50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d线径
[mm]
L66
ⁿ/ₐ
MD
最大挠曲量 Fmax.
[mm]
ML
最大负载
[N]
IT
初始张力
[N]
SC
弹簧常数
[N/mm]
AWA2-10
AWA2-10
2
0.20
0
6.7
0.69
0.13
0.083
AWA3-10
AWA3-10
3
0.25
10,15,20,25,30
10.4
1.27
0.15
0.110
AWA4-15
AWA4-15
4
0.35
15,20,25,30,35,40
14.6
2.26
0.25
0.140
AWA5-15
AWA5-15
5
0.45
15,20,25,30,35,40,45,50
8.2
3.24
0.49
0.330
AWA6-20
AWA6-20
6
0.55
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
16.2
6.08
0.64
0.340
AWA8-25
AWA8-25
8
0.70
25,30,35,40,45,50,55,60,6...
18.1
8.53
1.08
0.410
AWA10-30
AWA10-30
10
0.90
30,35,40,45,50,55,60,70,8...
13.4
10.80
2.06
0.650
AWA12-35
AWA12-35
12
1.10
35,40,45,50,55,60,70,80,9...
17.8
19.60
2.94
0.940
AWY14-40
AWY14-40
14
1.50
40,45,50,55,60,65,70,75,8...
15.4
38.24
8.43
1.940
AWY16-45
AWY16-45
16
1.60
45,50,55,60,65,70,75,80,9...
15.8
43.15
9.12
2.160
AWY18-50
AWY18-50
18
1.80
50,55,60,65,70,75,80,90,1...
21.0
52.96
9.81
2.050
AWY20-60
AWY20-60
20
2.00
60,70,80,90,100,125,150,1...
29.1
78.45
12.75
2.260
AWS24-70
AWS24-70
24
3.20
80,90,100,125,150,175,200
14.7
225.55
56.88
11.470
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求