ATY05-F - General aluminum alloy profiles and trunking profiles
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_profile
Universal series
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_profile/generalseries/aty05-f.prj},{NB=ATY05-F-5050CD-L50},{CODE=ATY05-F},{TYPE=5050CD},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LPOOL=[50:6000/1]},{Y=50},{X=50},{T=2.0},{MZ=1.17},{JMJ=423.66},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
specification
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
LTOL
L tolerance
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
MZ
Weight per meter
[kg/m]
JMJ
Cross-sectional area
[mm^2]
ATY05-F-2040AB-L50
ATY05-F
2040AB
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
20
40
1.0
0.45
163.85
ATY05-F-3030AB-L50
ATY05-F
3030AB
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
30
30
1.0
0.45
163.29
ATY05-F-3060AB-L50
ATY05-F
3060AB
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
30
60
1.0
0.62
223.21
ATY05-F-4040AB-L50
ATY05-F
4040AB
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
40
40
1.0
0.56
203.85
ATY05-F-4080AB-L50
ATY05-F
4080AB
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
40
80
1.0
0.78
283.21
ATY05-F-3030CD-L50
ATY05-F
3030CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
30
30
2.0
0.73
263.66
ATY05-F-3060CD-L50
ATY05-F
3060CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
30
60
2.0
1.06
383.66
ATY05-F-4040CD-L50
ATY05-F
4040CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
40
40
2.0
0.95
343.66
ATY05-F-4080CD-L50
ATY05-F
4080CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
40
80
2.0
1.39
504.66
ATY05-F-6030CD-L50
ATY05-F
6030CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
60
30
2.0
1.06
383.65
ATY05-F-6060CD-L50
ATY05-F
6060CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
60
60
2.0
1.39
503.66
ATY05-F-8040CD-L50
ATY05-F
8040CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
80
40
2.0
1.39
503.65
ATY05-F-8080CD-L50
ATY05-F
8080CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
80
80
2.0
1.96
711.24
ATY05-F-5050CD-L50
ATY05-F
5050CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
50
50
2.0
1.17
423.66
ATY05-F-50100CD-L50
ATY05-F
50100CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
50
100
2.0
1.85
671.24
ATY05-F-100100CD-L50
ATY05-F
100100CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
100
100
2.0
2.50
907.08
ATY05-F-80160CD-L50
ATY05-F
80160CD
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
80
160
2.0
3.07
1116.36
ATY05-F-40A-L50
ATY05-F
40A
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
34
0
1.5
0.21
75.27
ATY05-F-40C-L50
ATY05-F
40C
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
0
40
1.5
0.35
127.25
ATY05-F-40D-L50
ATY05-F
40D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
0
40
1.5
0.58
211.2
ATY05-F-80A-L50
ATY05-F
80A
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
74
0
2.0
0.47
171.41
ATY05-F-80C-L50
ATY05-F
80C
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
0
80
2.5
0.64
231.86
ATY05-F-80D-L50
ATY05-F
80D
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
0
80
2.0
1.18
426.27
ATY05-F-120A-L50
ATY05-F
120A
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
114
0
2.5
0.83
300.23
ATY05-F-120C-L50
ATY05-F
120C
A6063-T5
Sandblasting oxidation
+0.3/-0.3
0
120
2.5
1.00
362.16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청