ASPN, MASPN, KASPN, SASPN - 디바이스 장착용스탠다드-각형플랜지-파이프타입맞춤핀홀붙이-봉형상타입
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/aspn_asmtab.prj},{NB=ASPN30-100},{MATB=Alloy Cast Iron Class No. 35},{MATP=1045},{HARDP=1},{STP=-},{D=30},{DA=30},{L=100},{L1=[100:450/1]},{A=106},{B=60},{F=80},{G=36},{D1=50},{K=9.0},{J=18},{M=M6},{DP=20},{BTHREAD=8},{BL=25.000},{WASHER1=16.000},{WASHER2=8.0000},{WASHER3=3.0000},{AB=M 8},{D2=22},{PPATH=maspa_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATB
브라켓 재질
ⁿ/ₐ
STB
브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
LL
l
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
PTOL
P공차
[mm]
ASPN20-75
ASPN20-75
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
20
-0.007/-0.020
80
50
60
30
40
45
12
25
6.6
15
M5
6
0/+0.012
ASPN25-75
ASPN25-75
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
25
-0.007/-0.020
100
60
75
36
45
50
12
30
9.0
18
M6
8
0/+0.015
ASPN30-100
ASPN30-100
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
30
-0.007/-0.020
106
60
80
36
50
60
12
30
9.0
18
M6
8
0/+0.015
ASPN35-125
ASPN35-125
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
35
-0.009/-0.025
118
80
90
40
55
70
15
40
11.0
20
M8
10
0/+0.015
ASPN40-150
ASPN40-150
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
40
-0.009/-0.025
125
80
95
40
60
80
15
40
11.0
20
M8
10
0/+0.015
ASPN50-200
ASPN50-200
FC250
사삼산화철피막
고정암나사, 육각홀붙이볼트, 맞춤핀
50
-0.009/-0.025
140
100
106
50
70
100
15
50
14.0
24
M10
10
0/+0.015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청