ASP UB G - Speed Controller With Pilot Check Valve/Horizontal/Universal Type/Thread Type: G
SMC
bp3_flow_control_equipment
With Pilot Check Valve
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asp/asp_ub_g.prj},{NB=ASP-UB12E-G04},{DD1=12},{DD2=12},{TR=20.955},{D1=2.9},{D2=21.7},{D3=18.5},{D4=21.0},{D5=18.8},{L1=93.6},{L2=80.8},{L3=69.4},{L4=38.6},{L5UL=106.5},{L5L=104.9},{L6=35.3},{L7=55.3},{L8=28.3},{L9=10},{H1=41.0},{H2=32.0},{H3=17.5},{H4=61.9},{H5=52.6},{H6=26.1},{H7=26.5},{M1=22.0},{M2=17.0},{CNSMASSEXACT=26},{A1=6.20},{A2=13.25},{A3=3.00},{A4=18.60},{A5=23.50},{A6=27.00},{A7=10.64},{A8=60.00},{A9=13.75},{A10=4.55},{A11=28.60},{A12=17.45},{A13=14.30},{A14=1.20},{A15=24.40},{A16=18.50},{A17=16.48},{A18=21.70},{A19=15.22},{A20=2.10},{A21=13.10},{A22=18.50},{A23=20.40},{A24=2.00},{A25=17.40},{A26=21.00},{A27=13.60},{A28=11.00},{A29=5.50},{A30=7.60},{A31=12.20},{A32=21.70},{A33=31.71},{A34=8.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DD1
[mm]
DD2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5UL
[mm]
L5L
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
Width across flats
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASP-UB06E-G01
ASP-UB06E-G01
ASP-UB06E-G01
6
6
G1/8
2.9
11.6
10.4
9.6
12.0
56.4
49.4
38.9
20.7
63.0
61.6
20.8
29.8
20.4
6
20.6
15.1
8.3
32.8
27.6
13.8
13.8
13.9
13.3
44
ASP-UB08E-G02
ASP-UB08E-G02
ASP-UB08E-G02
8
8
G1/4
2.9
15.2
13.2
12.9
13.0
65.5
56.8
46.7
26.8
79.3
77.7
27.2
37.9
23.5
8
27.8
21.3
11.8
43.8
37.2
18.9
18.3
18.7
14.2
93
ASP-UB10E-G03
ASP-UB10E-G03
ASP-UB10E-G03
10
10
G3/8
2.9
18.5
15.9
17.4
16.6
77.6
67.1
56.5
33.0
91.3
89.7
31.9
45.6
26.1
10
34.8
27.3
14.8
53.2
45.2
22.9
22.3
21.0
15.6
157
ASP-UB12E-G04
ASP-UB12E-G04
ASP-UB12E-G04
12
12
G1/2
2.9
21.7
18.5
21.0
18.8
93.6
80.8
69.4
38.6
106.5
104.9
35.3
55.3
28.3
10
41.0
32.0
17.5
61.9
52.6
26.1
26.5
22.0
17.0
26
ASP-UB06-G01
ASP-UB06-G01
ASP-UB06-G01
6
6
G1/8
0.0
11.6
10.4
9.6
12.0
55.3
48.3
38.9
20.7
63.0
61.6
20.8
29.8
20.4
6
20.6
15.1
8.3
32.8
27.6
13.8
13.8
13.9
13.3
45
ASP-UB08-G02
ASP-UB08-G02
ASP-UB08-G02
8
8
G1/4
0.0
15.2
13.2
12.9
13.0
64.6
55.9
46.7
26.8
79.3
77.7
27.2
37.9
23.5
8
27.8
21.3
11.8
43.8
37.2
18.9
18.3
18.7
14.2
94
ASP-UB10-G03
ASP-UB10-G03
ASP-UB10-G03
10
10
G3/8
0.0
18.5
15.9
17.4
16.6
76.6
66.1
56.5
33.0
91.3
89.7
31.9
45.6
26.1
10
34.8
27.3
14.8
53.2
45.2
22.9
22.3
21.0
15.6
158
ASP-UB12-G04
ASP-UB12-G04
ASP-UB12-G04
12
12
G1/2
0.0
21.7
18.5
21.0
18.8
92.6
79.8
69.4
38.6
106.5
104.9
35.3
55.3
28.3
10
41.0
32.0
17.5
61.9
52.6
26.1
26.5
22.0
17.0
283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청