카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
ASDC/ASDT - Adjustable Shock Absorbers-With Rubber Block
SAMLO
shock_absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/shock_absorbers/asdc-asdt.prj},{NB=ASDC-2025},{TYPECODE=ASDC},{NO=2025},{MP=M20×1.5},{S=25},{L=157.8},{L1=117.0},{L2=101.0},{D=6.0},{E=15.8},{F=17.8},{G=0.0},{T=26.0},{B=8},{MAEI=45.0},{MAEH=45000},{MASS=20},{CATALOG=asdc.jpg},{M=20},{P=1.500},{MEMC=350},{MEMT=455},{PPATH=asdc-asdt/assmblies/asdc-asdt_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NO
Number
ⁿ/ₐ
MP
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
MAEI
Max. Absorbed Energy(per Impact)
[J]
MAEH
Max. Absorbed Energy(per Hour)
[J]
MEM
Max. Equivalent Mass
[Kg]
MCV
Max. Collision Velocity
[m/s]
MASS
Mass
[g]
ASDC-1410
1410
M14×1.5
10
104.0
84.0
72.0
4.0
10.0
12.0
0.0
19.0
6
20.0
25000
80
4
11
ASDC-2016
2016
M20×1.5
16
147.0
117.0
101.0
6.0
14.0
17.8
0.0
26.0
8
28.0
35000
220
4
14
ASDC-2025
2025
M20×1.5
25
157.8
117.0
101.0
6.0
15.8
17.8
0.0
26.0
8
45.0
45000
350
4
20
ASDC-2525
2525
M25×1.5
25
160.5
118.5
103.0
8.0
17.0
22.0
0.0
32.0
10
85.0
54000
400
4
32
ASDC-2530
2530
M25×1.5
30
167.5
118.5
103.0
8.0
19.0
22.0
0.0
32.0
10
95.0
60000
400
4
80
ASDC-3625
3625
M36×1.5
25
175.0
112.0
94.0
10.0
28.0
35.5
10.0
46.0
12
180.0
81000
1400
4
80
ASDC-3650
3650
M36×1.5
50
242.5
148.0
129.0
10.0
28.0
35.5
16.5
46.0
12
350.0
110000
1400
4
215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청