ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type/G Thread
SMC
bp3_flow_control_equipment
asd-a
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/asd-a/asd_a_g.prj},{NB=ASD530F-G02-08A},{GUI=ASD530F-G02-08A},{OMSC=},{BODY=5},{PORT=02},{D=8},{T=1/4},{TD=13.157},{H=21},{D1=13.2},{D2=16.6},{D3=19.0},{D4=19.0},{L1=20.2},{L2=65.3},{L3=23.5},{L4UNLOCK=55.5},{L4LOCK=53.9},{L5UNLOCK=50.0},{L5LOCK=48.4},{A1UNLOCK=43.5},{A1LOCK=41.9},{A2=28.0},{M1=14.2},{CNSMASSEXACT=76},{R1=22.400},{R2=19.000},{R3=17.000},{R4=12.600},{S0=8.500},{S1=8.500},{S2=11.000},{S3=11.400},{S4=6.300},{D7=12.9},{H7=19.400},{K1=5.400},{H6=15.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4UNLOCK
[mm]
L4LOCK
[mm]
L5UNLOCK
[mm]
L5LOCK
[mm]
A1UNLOCK
[mm]
A1LOCK
[mm]
A2
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
ASD330F-G01-06A
ASD330F-G01-06A
ASD330F-G01-06A
6
1/8
13
10.4
12.0
13.2
12.6
13.9
50.5
20.4
41.8
40.4
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
13.3
21
ASD330F-G01-08A
ASD330F-G01-08A
ASD330F-G01-08A
8
1/8
13
13.2
12.0
13.2
12.6
16.4
51.6
21.5
41.8
40.4
30.3
28.9
24.8
23.4
13.3
14.2
22
ASD430F-G02-06A
ASD430F-G02-06A
ASD430F-G02-06A
6
1/4
17
11.2
13.0
16.7
16.6
19.0
57.3
21.4
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
13.3
39
ASD430F-G02-08A
ASD430F-G02-08A
ASD430F-G02-08A
8
1/4
17
13.2
13.0
16.7
16.6
19.0
59.4
23.5
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
14.2
40
ASD430F-G02-10A
ASD430F-G02-10A
ASD430F-G02-10A
10
1/4
17
15.9
13.0
16.7
16.6
20.9
60.6
24.7
50.1
48.5
36.6
35.0
30.1
28.5
16.1
15.6
41
ASD530F-G02-06A
ASD530F-G02-06A
ASD530F-G02-06A
6
1/4
21
11.2
16.6
19.0
19.0
20.2
63.2
21.4
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
13.3
75
ASD530F-G02-08A
ASD530F-G02-08A
ASD530F-G02-08A
8
1/4
21
13.2
16.6
19.0
19.0
20.2
65.3
23.5
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
14.2
76
ASD530F-G02-10A
ASD530F-G02-10A
ASD530F-G02-10A
10
1/4
21
15.9
16.6
19.0
19.0
23.0
67.9
26.1
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
15.6
79
ASD530F-G02-12A
ASD530F-G02-12A
ASD530F-G02-12A
12
1/4
21
18.5
16.6
19.0
19.0
23.0
70.1
28.3
55.5
53.9
50.0
48.4
43.5
41.9
28.0
17.0
81
ASD530F-G03-06A
ASD530F-G03-06A
ASD530F-G03-06A
6
3/8
21
11.2
16.6
19.0
19.0
20.2
63.2
21.4
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
13.3
64
ASD530F-G03-08A
ASD530F-G03-08A
ASD530F-G03-08A
8
3/8
21
13.2
16.6
19.0
19.0
20.2
65.3
23.5
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
14.2
65
ASD530F-G03-10A
ASD530F-G03-10A
ASD530F-G03-10A
10
3/8
21
15.9
16.6
19.0
19.0
23.0
67.9
26.1
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
15.6
68
ASD530F-G03-12A
ASD530F-G03-12A
ASD530F-G03-12A
12
3/8
21
18.5
16.6
19.0
19.0
23.0
70.1
28.3
55.5
53.9
42.3
40.7
34.8
33.2
19.3
17.0
70
ASD630F-G04-10A
ASD630F-G04-10A
ASD630F-G04-10A
10
1/2
27
15.9
18.8
24.0
24.0
25.6
77.2
26.1
66.8
65.2
50.8
49.2
41.8
40.2
23.7
15.6
122
ASD630F-G04-12A
ASD630F-G04-12A
ASD630F-G04-12A
12
1/2
27
18.5
18.8
24.0
24.0
26.2
79.4
28.3
66.8
65.2
50.8
49.2
41.8
40.2
23.7
17.0
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ASD-A - Dual Speed Controller Push Lock Type
SMC
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청