您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AS 2 1 - 弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 金属阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/as_2_1.prj},{NB=AS2201-02-F08S},{GUI=AS22*1-02-F08S},{MODEL=AS22x1-02-F08S},{MODEL1=AS22},{MODEL2=02-F08S},{CONTROL=0},{OPTION2=},{OMSC=},{OPTION1=},{OD=8},{T=R1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=28.7},{L2=38.5},{L3=17.2},{L4MAX=40.3},{L4MIN=35.3},{AMAX=34.8},{AMIN=29.8},{M1=18.5},{WEIGHT=52},{AA=3.3},{AB=3},{AC=4.9},{AD=10},{AE=15},{AF=5.30},{AG=15.6},{AH=8.60},{AI=5},{AJ=10.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
OD
适合 O.D.
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
质量
[g]
AS1201-M5-F04
AS12*1-M5-F04
AS12x1-M5-F04
4
M5x0.8
8
13.0
9.0
21.0
25.5
11.2
28.3
25.5
25.0
22.2
16.0
13
AS1201-M5-F06
AS12*1-M5-F06
AS12x1-M5-F06
6
M5x0.8
8
13.0
9.0
21.5
26.0
11.2
28.3
25.5
25.0
22.2
17.0
13
AS2201-01-F06S
AS22*1-01-F06S
AS22x1-01-F06S
6
R1/8
12
15.5
14.6
26.6
33.9
13.8
35.5
30.5
32.4
27.4
17.0
34
AS2201-01-F08S
AS22*1-01-F08S
AS22x1-01-F08S
8
R1/8
12
15.5
14.6
26.6
33.9
13.8
35.5
30.5
32.4
27.4
18.5
31
AS2201-02-F06S
AS22*1-02-F06S
AS22x1-02-F06S
6
R1/4
17
15.5
19.5
28.7
38.5
17.2
40.3
35.3
34.8
29.8
17.0
56
AS2201-02-F08S
AS22*1-02-F08S
AS22x1-02-F08S
8
R1/4
17
15.5
19.5
28.7
38.5
17.2
40.3
35.3
34.8
29.8
18.5
52
AS2201-02-F10S
AS22*1-02-F10S
AS22x1-02-F10S
10
R1/4
17
18.2
19.5
34.5
44.3
18.6
40.3
35.3
34.8
29.8
21.0
52
AS3201-02-F08S
AS32*1-02-F08S
AS32x1-02-F08S
8
R1/4
19
18.2
24.3
32.7
44.9
21.0
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
86
AS3201-02-F10S
AS32*1-02-F10S
AS32x1-02-F10S
10
R1/4
19
18.2
24.3
33.3
45.5
21.0
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
81
AS3201-03-F08S
AS32*1-03-F08S
AS32x1-03-F08S
8
R3/8
19
18.2
24.3
32.7
44.9
19.0
45.8
40.8
40.6
35.6
18.5
93
AS3201-03-F10S
AS32*1-03-F10S
AS32x1-03-F10S
10
R3/8
19
18.2
24.3
33.3
45.5
19.0
45.8
40.8
40.6
35.6
21.0
88
AS4201-04-F10S
AS42*1-04-F10S
AS42x1-04-F10S
10
R1/2
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
54.7
49.7
47.4
42.4
21.0
154
AS4201-04-F12S
AS42*1-04-F12S
AS42x1-04-F12S
12
R1/2
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
54.7
49.7
47.4
42.4
22.0
146
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: KQ2L - 快换接头 弯头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FG-A - Speed Controller With One Touch Fitting/Stainless-Steel/Elbow ...
SMC
28.09.2023
AS_3_1F_A - 带快换接头的速度控制阀: 弯头型/万向型
SMC Corporation
31.05.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FP - 带快换接头 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
AS_3_1F - 万向型
SMC Corporation
26.06.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
26.06.2024
AS1002F-4002F - 直通型
SMC Corporation
26.06.2024
KQB2L ME - 弯头
SMC Corporation
17.06.2024
AS_2_1FG - 弯头型
SMC Corporation
26.06.2024
AS-X737 - 带快换接头速度控制阀/外部全部金属制
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求