AS12 1FSG (英寸) - 带指示器的速度控制阀/弯头型 不锈钢系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as12_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS1201FSG-M5-03},{GUI=AS12*1FSG*-M5-03},{CONTROL=0},{SCALE=},{OMSC=},{D=5/32},{T=M5x0.8},{H=8},{D1=8.2},{D3=9.4},{L1=17.2},{L2=21.7},{L3=16.9},{L4=39.0},{A=35.0},{M=13.3},{W1=13.6},{W2=15.1},{X=5.5},{Y=9.6},{CNSMASSEXACT=7},{TX=M5},{PORT=03},{DX=3.970},{TX1=M5},{PPATH=as12_1fsg_inch/assembly/as12_1fsg_inch_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1201FSG-M5-01
AS12*1FSG*-M5-01
AS1201FSG-M5-01
1/8
M5x0.8
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-U10/32-01
AS12*1FSG*-U10/32-01
AS1201FSG-U10/32-01
1/8
10/32UNF
8
7.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-M5-03
AS12*1FSG*-M5-03
AS1201FSG-M5-03
5/32
M5x0.8
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-U10/32-03
AS12*1FSG*-U10/32-03
AS1201FSG-U10/32-03
5/32
10/32UNF
8
8.2
9.4
17.2
21.7
16.9
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
7
AS1201FSG-M5-07
AS12*1FSG*-M5-07
AS1201FSG-M5-07
1/4
M5x0.8
8
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
AS1201FSG-U10/32-07
AS12*1FSG*-U10/32-07
AS1201FSG-U10/32-07
1/4
10/32UNF
8
11.2
9.4
18.6
23.1
16.5
39.0
35.0
13.3
13.6
15.1
5.5
9.6
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求