카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
AS-958254-324TS - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
AS958254
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/as_958254/as_958254_324_ts_asmtab.prj},{NB=AS-958254-324TS-F1-Bottom},{MN=AS-958254-324TS},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=432-11049-02},{SMN=433-52028-01},{FCMN=433-26238-10},{BMN=432-11129-03},{CBMN=433-22950-04},{EMN=071-0002},{BBMN=M12-UNF-300},{WBMN=M12-1/2},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=as_958254_324_ts_asmtpl.prj},{A=378},{AA=2},{AB=446.4904},{AC=340},{AE=203.2},{AF=120},{B=322},{BA=133},{C=736.8},{D=203.2},{G=31.2},{H=17},{J=80},{K=80},{E=159},{ES=51},{F2=267},{NW=95.3},{O=433.2},{P=481},{R=40.4},{S=12.7},{T=60},{U=47.625},{V=88.9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
AS-958254-324TS
AS-958254-324TS
378
2
446.4904
340
203.2
120
322
133
736.8
203.2
31.2
17
80
80
159
51
267
95.3
433.2
481
40.4
12.7
60
47.625
88.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청