AS 3 1FG A (Inch) - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/万向型/推锁式
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg_a_inch.prj},{NB=AS2301FG-02-03A_Inch},{GUI=AS23*1FG-02-03(S)A},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{MATERIAL=(G) Stainless steel type (Stainless steel 303)},{OMSC=},{D=5/32},{OD=3.969},{T=1/4},{T1=13.157},{D1=8.2},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=16.5},{L3=17.5},{L4=40.1},{L5MAX=36.6},{L5MIN=35.0},{AMAX=31.1},{AMIN=29.5},{M=13.3},{PORT=03},{NO=11.000},{MASS1=18},{MASS2=19},{Y1=4.50},{X1=11.400},{X2=17.000},{Y2=0.700},{Y3=5.400},{X4=16.700},{Y4=2.600},{X5=16.300},{Y5=10.400},{Y6=1.240},{X7=9.450},{Y7=1.600},{X8=9.800},{X88=1.400},{Y8=12.900},{Y88=8.100},{Z1=11.400},{Z2=7.930},{Y9=15.100},{X10=4.100},{Y10=0.900},{X11=7.700},{H1=17.000},{H2=17.500},{L21=29.900},{L22=30.000},{Y=10.500},{R1=18.500},{A2=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
金属零件材质
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
Unlock
[mm]
L5MIN
Lock
[mm]
AMAX
Unlock
[mm]
AMIN
Lock
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS1301FG-M5-01A
AS13*1FG-M5-01A
AS1301FG-M5-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
M5x0.8
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-03A
AS13*1FG-M5-03A
AS1301FG-M5-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
M5x0.8
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-M5-07A
AS13*1FG-M5-07A
AS1301FG-M5-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
M5x0.8
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-01A
AS13*1FG-U10/32-01A
AS1301FG-U10/32-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
10/32UNF
8
7.2
9.6
9.4
11.6
19.700
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-03A
AS13*1FG-U10/32-03A
AS1301FG-U10/32-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
10/32UNF
8
8.2
9.6
9.4
11.5
20.100
17.5
33.8
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS1301FG-U10/32-07A
AS13*1FG-U10/32-07A
AS1301FG-U10/32-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
10/32UNF
8
11.2
9.6
9.4
11.5
21.600
20.2
36.5
26.5
25.4
23.5
22.4
13.3
6
AS2301FG-01-01A
AS23*1FG-01-01(S)A
AS2301FG-01-01A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/8
3.175
1/8
13
7.2
9.6
12.0
13.3
24.000
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-03A
AS23*1FG-01-03(S)A
AS2301FG-01-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
1/8
13
8.2
9.6
12.0
13.9
25.100
17.5
36.0
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
10
AS2301FG-01-07A
AS23*1FG-01-07(S)A
AS2301FG-01-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
1/8
13
11.2
10.2
12.0
16.4
29.100
20.2
38.7
30.6
29.2
27.5
26.1
13.3
11
AS2301FG-01-09A
AS23*1FG-01-09(S)A
AS2301FG-01-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
1/8
13
13.2
10.2
12.0
16.4
30.100
21.5
40.0
30.6
29.2
27.5
26.1
14.2
12
AS2301FG-02-03A
AS23*1FG-02-03(S)A
AS2301FG-02-03A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/32
3.969
1/4
17
8.2
12.9
13.0
16.5
29.900
17.5
40.1
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
18
AS2301FG-02-07A
AS23*1FG-02-07(S)A
AS2301FG-02-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
1/4
17
11.2
12.9
13.0
19.0
33.800
21.4
43.9
36.6
35.0
31.1
29.5
13.3
20
AS2301FG-02-09A
AS23*1FG-02-09(S)A
AS2301FG-02-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
1/4
17
13.2
12.9
13.0
19.0
34.900
23.5
46.0
36.6
35.0
31.1
29.5
14.2
21
AS2301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS2301FG-02-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
1/4
17
15.9
12.9
13.0
20.9
38.100
24.7
47.3
36.6
35.0
31.1
29.5
15.6
23
AS3301FG-02-07A
AS33*1FG-02-07(S)A
AS3301FG-02-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
57.8
50.0
48.4
44.5
42.9
13.3
42
AS3301FG-02-09A
AS33*1FG-02-09(S)A
AS3301FG-02-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
59.9
50.0
48.4
44.5
42.9
14.2
43
AS3301FG-02-11A
AS33*1FG-02-11(S)A
AS3301FG-02-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
62.5
50.0
48.4
44.5
42.9
15.6
46
AS3301FG-03-07A
AS33*1FG-03-07(S)A
AS3301FG-03-07A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/4
6.350
3/8
19
11.2
12.9
16.6
20.2
36.000
21.4
50.1
42.3
40.7
37.1
35.5
13.3
32
AS3301FG-03-09A
AS33*1FG-03-09(S)A
AS3301FG-03-09A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
5/16
7.938
3/8
19
13.2
12.9
16.6
20.2
37.100
23.5
52.2
42.3
40.7
37.1
35.5
14.2
33
AS3301FG-03-11A
AS33*1FG-03-11(S)A
AS3301FG-03-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
3/8
19
15.9
17.4
16.6
23.0
41.200
26.1
54.8
42.3
40.7
37.1
35.5
15.6
37
AS4301FG-04-11A
AS43*1FG-04-11(S)A
AS4301FG-04-11A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
3/8
9.525
1/2
24
15.9
17.4
18.8
25.6
46.400
26.1
61.2
50.8
49.2
43.7
42.1
15.6
58
AS4301FG-04-13A
AS43*1FG-04-13(S)A
AS4301FG-04-13A
(G) 不锈钢规格 (SUS303)
1/2
12.700
1/2
24
18.5
21.0
18.8
26.2
48.300
28.3
63.4
50.8
49.2
43.7
42.1
17.0
61
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求