AS 3 1FG - 유니버설 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_3_1fg.prj},{NB=AS4301FG-04-12(0)},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPTION=},{OMSC=},{LOCK=},{MODEL1=AS43},{MODEL2=04-12},{Y1=0.500},{DD=3.200},{HH=17.000},{ROT=0},{DM=12},{D=12.00},{T=R(PT)1/2},{RA=0},{RP=0.0},{ND=20.955},{NDU=0.000},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{D3=19.4},{L1=26.8},{L2=52.0},{L3=36.3},{L4=60.8},{L5MAX=56.7},{L5MIN=49.2},{AMAX=49.6},{AMIN=42.1},{M1=22.0},{WEIGHT=105},{AA=4.5},{AB=3.5},{AC=6.5},{AD=14},{AE=21},{AF=10.6},{AG=11.4},{AH=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
DM
튜브O.D. 사이즈
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
[mm]
L5MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
AS1301FG-M5-23
AS1301FG-M5-23
3.2
M5
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
28.6
25.0
22.2
12.7
7
AS1301FG-M5-04
AS1301FG-M5-04
4
M5
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
28.6
25.0
22.2
12.7
7
AS1301FG-M5-06
AS1301FG-M5-06
6
M5
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
28.6
25.0
22.2
13.5
7
AS2301FG-01-23
AS2301FG-01-23
3.2
R(PT)1/8
12.0
8.4
14.2
9.3
13.1
24.4
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17
AS2301FG-01-04
AS2301FG-01-04
4
R(PT)1/8
12.0
9.3
14.2
9.3
13.1
24.9
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
18
AS2301FG-01-06
AS2301FG-01-06
6
R(PT)1/8
12.0
11.6
14.2
10.9
14.0
26.9
22.9
36.3
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
18
AS2301FG-01-08
AS2301FG-01-08
8
R(PT)1/8
12.0
15.2
14.2
12.9
16.2
30.9
28.2
40.8
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
21
AS2301FG-02-04
AS2301FG-02-04
4
R(PT)1/4
17.0
10.4
18.5
10.9
16.2
30.6
21.9
39.6
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32
AS2301FG-02-06
AS2301FG-02-06
6
R(PT)1/4
17.0
12.8
18.5
12.9
18.4
34.0
25.2
42.1
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
33
AS2301FG-02-08
AS2301FG-02-08
8
R(PT)1/4
17.0
15.2
18.5
12.9
18.3
35.2
28.2
45.1
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
36
AS2301FG-02-10
AS2301FG-02-10
10
R(PT)1/4
17.0
18.5
18.5
12.9
20.2
38.7
31.0
47.9
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
40
AS3301FG-02-06
AS3301FG-02-06
6
R(PT)1/4
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
46.5
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60
AS3301FG-02-08
AS3301FG-02-08
8
R(PT)1/4
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
49.5
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63
AS3301FG-02-10
AS3301FG-02-10
10
R(PT)1/4
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
53.9
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67
AS3301FG-02-12
AS3301FG-02-12
12
R(PT)1/4
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
55.7
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69
AS3301FG-03-06
AS3301FG-03-06
6
R(PT)3/8
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
45.0
45.4
40.4
40.0
35.0
17.0
56
AS3301FG-03-08
AS3301FG-03-08
8
R(PT)3/8
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
48.0
45.4
40.4
40.0
35.0
18.5
59
AS3301FG-03-10
AS3301FG-03-10
10
R(PT)3/8
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
52.4
45.4
40.4
40.0
35.0
21.0
63
AS3301FG-03-12
AS3301FG-03-12
12
R(PT)3/8
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
54.2
45.4
40.4
40.0
35.0
22.0
65
AS4301FG-04-10
AS4301FG-04-10
10
R(PT)1/2
24.0
18.5
28.6
16.2
25.8
49.4
32.6
57.1
56.7
49.2
49.6
42.1
21.0
104
AS4301FG-04-12
AS4301FG-04-12
12
R(PT)1/2
24.0
20.9
28.6
19.4
26.8
52.0
36.3
60.8
56.7
49.2
49.6
42.1
22.0
105
AS1301FG-U10/32-01
AS1301FG-U10/32-01
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1301FG-U10/32-03
AS1301FG-U10/32-03
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
AS1301FG-U10/32-05
AS1301FG-U10/32-05
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
9.3
10.8
21.3
23.3
34.5
28.6
25.8
25.0
22.2
16.5
8
AS1301FG-U10/32-07
AS1301FG-U10/32-07
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
9.3
10.8
21.6
20.7
31.9
28.6
25.8
25.0
22.2
13.7
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청