AS 2 1F-D (Universal) - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver with One-touch Fitting / Universal Type
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_3_1f-d.prj},{NB=AS4301F-04-12SD},{IDNR=},{MODEL=AS43x1F-04-12SD},{BODY=1/2},{BODY2=4},{PORT=R 1/2},{PORT2=04},{TUBE=12},{TUBE2=12},{CONTROL=0},{SPECIAL=},{D=12},{DN=12.000},{T=R 1/2},{TN=20.955},{H=24.0},{D1=20.9},{D2=28.6},{D3=19.4},{D4=12.4},{L1=26.8},{L2=52.0},{L3=36.3},{L4=60.8},{L5=62.9},{L6=1.2},{A=55.8},{M1=22.0},{WEIGHT=147},{AA=14.0},{AB=22.0},{AC=7.0},{AD=20.0},{AE=2.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BODY
Body size
ⁿ/ₐ
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
TUBE
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
[mm]
AS1301F-M5-23D
M5
M5 x 0.8
3.2
3.2
M5 x 0.8
8.0
8.4
9.6
9.3
4.7
10.8
19.8
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS1301F-M5-04D
M5
M5 x 0.8
4
4
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
9.3
4.7
10.8
20.3
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS1301F-M5-06D
M5
M5 x 0.8
6
6
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
9.3
4.7
10.8
21.4
20.6
31.8
31.0
0.7
27.4
13.5
10
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS2301F-01-23SD
1/8 - 1/4
R 1/8
3.2
3.2
R 1/8
12.0
8.4
14.2
9.3
7.2
13.1
24.4
17.5
30.9
34.7
1.2
31.6
12.7
21
7.0
13.0
4.0
11.0
1.0
AS2301F-01-04SD
1/8 - 1/4
R 1/8
4
4
R 1/8
12.0
9.3
14.2
9.3
7.2
13.1
24.9
17.5
30.9
34.7
1.2
31.6
12.7
22
7.0
13.0
4.0
11.0
1.0
AS2301F-01-06SD
1/8 - 1/4
R 1/8
6
6
R 1/8
12.0
11.6
14.2
10.9
7.2
14.0
26.9
22.9
36.3
34.7
1.2
31.6
13.5
22
7.0
13.0
4.0
11.0
1.0
AS2301F-01-08SD
1/8 - 1/4
R 1/8
8
8
R 1/8
12.0
15.2
14.2
12.9
7.2
16.2
30.9
28.2
40.8
34.7
1.2
31.6
18.5
25
7.0
13.0
4.0
11.0
1.0
AS2301F-02-04SD
1/8 - 1/4
R 1/4
4
4
R 1/4
17.0
10.4
18.5
10.9
7.2
16.2
30.6
21.9
39.6
40.2
1.2
34.7
16.0
10
10.0
14.0
5.0
13.0
2.0
AS2301F-02-06SD
1/8 - 1/4
R 1/4
6
6
R 1/4
17.0
12.8
18.5
12.9
7.2
18.4
34.0
25.2
42.1
40.2
1.2
34.7
17.0
41
10.0
14.0
5.0
13.0
2.0
AS2301F-02-08SD
1/8 - 1/4
R 1/4
8
8
R 1/4
17.0
15.2
18.5
12.9
7.2
18.3
35.2
28.2
45.1
40.2
1.2
34.7
18.5
44
10.0
14.0
5.0
13.0
2.0
AS2301F-02-10SD
1/8 - 1/4
R 1/4
10
10
R 1/4
17.0
18.5
18.5
12.9
7.2
20.2
38.7
31.0
47.9
40.2
1.2
34.7
21.0
48
10.0
14.0
5.0
13.0
2.0
AS3301F-02-06SD
3/8
R 1/4
6
6
R 1/4
19.0
12.8
23.0
12.9
9.8
20.6
38.5
25.2
46.5
54.8
1.2
49.3
17.0
73
12.0
18.0
5.4
14.0
1.0
AS3301F-02-08SD
3/8
R 1/4
8
8
R 1/4
19.0
15.2
23.0
12.9
9.8
20.6
39.7
28.2
49.5
54.8
1.2
49.3
18.5
76
12.0
18.0
5.4
14.0
1.0
AS3301F-02-10SD
3/8
R 1/4
10
10
R 1/4
19.0
18.5
23.0
16.2
9.8
23.0
43.7
32.6
53.9
54.8
1.2
49.3
21.0
80
12.0
18.0
5.4
14.0
1.0
AS3301F-02-12SD
3/8
R 1/4
12
12
R 1/4
19.0
20.9
23.0
16.2
9.8
23.0
44.9
34.4
55.7
54.8
1.2
49.3
22.0
82
12.0
18.0
5.4
14.0
1.0
AS3301F-03-06SD
3/8
R 3/8
6
6
R 3/8
19.0
12.8
23.0
12.9
9.8
20.6
38.5
25.2
45.0
52.6
1.2
47.4
17.0
78
11.0
18.0
6.0
16.0
2.0
AS3301F-03-08SD
3/8
R 3/8
8
8
R 3/8
19.0
15.2
23.0
12.9
9.8
20.6
39.7
28.2
48.0
52.6
1.2
47.4
18.5
81
11.0
18.0
6.0
16.0
2.0
AS3301F-03-10SD
3/8
R 3/8
10
10
R 3/8
19.0
18.5
23.0
16.2
9.8
23.0
43.7
32.6
52.4
52.6
1.2
47.4
21.0
85
11.0
18.0
6.0
16.0
2.0
AS3301F-03-12SD
3/8
R 3/8
12
12
R 3/8
19.0
20.9
23.0
16.2
9.8
23.0
44.9
34.4
54.2
52.6
1.2
47.4
22.0
87
11.0
18.0
6.0
16.0
2.0
AS4301F-04-10SD
1/2
R 1/2
10
10
R 1/2
24.0
18.5
28.6
16.2
12.4
25.8
49.4
32.6
57.1
62.9
1.2
55.8
21.0
145
14.0
22.0
7.0
20.0
2.4
AS4301F-04-12SD
1/2
R 1/2
12
12
R 1/2
24.0
20.9
28.6
19.4
12.4
26.8
52.0
36.3
60.8
62.9
1.2
55.8
22.0
147
14.0
22.0
7.0
20.0
2.4
AS1301F-U10/32-01D
M5
10-32 UNF
1/8
1/8
10-32 UNF
8.0
8.4
9.6
9.3
4.7
10.8
19.8
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS1301F-U10/32-03D
M5
10-32 UNF
5/32
5/32
10-32 UNF
8.0
9.3
9.6
9.3
4.7
10.8
20.3
17.5
28.7
31.0
0.7
27.4
12.7
10
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS1301F-U10/32-05D
M5
10-32 UNF
3/16
3/16
10-32 UNF
8.0
11.4
9.6
9.3
4.7
10.8
21.3
23.3
34.5
31.0
0.7
27.4
16.5
11
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
AS1301F-U10/32-07D
M5
10-32 UNF
1/4
1/4
10-32 UNF
8.0
12.0
9.6
9.3
4.7
10.8
21.6
20.7
31.9
31.0
0.7
27.4
13.5
11
4.0
12.0
3.0
8.0
0.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS_2_1FE - Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-t...
SMC
26.09.2023
AS_2_1F-D (Elbow) - Speed Controller Adjustable by Flat Head Screwdriver wi...
SMC
28.09.2023
AS_2_1 - Elbow Type
SMC
26.04.2024
Disc Springs
DIM
26.09.2017
Rod eye
CMB Cilindri
19.10.2021
NCV.1.6.30 - Parts Conveyor
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH795 - Bushings with collar DIN 172, Form A
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
INA-14 - Check Valve
SMC
28.09.2023
AS_2_1F-A - Speed Controller with One-touch Fittings Elbow Type
SMC
26.09.2023
SE 717 - Die buttons with collar, Typ. EKDF, EKDO, EKDR, EKDS, ISO 8977B
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
TH220 - Lifting brackets
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH53R - Universal lifting points with eye hook, double ball-bearing
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
GS40 - Digital Pressure Sensor
SMC
28.09.2023
AS3500 - Speed Controller Standard
SMC
28.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청