AS 2 1F D (인치) - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_2_1f_d_inch.prj},{NB=AS2201F-N02-05SD},{GUI=AS22*1F-N02-05SD},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-N02-05SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{T=NPT 1/4},{H=17.5},{D1=12.8},{D2=18.5},{D3=7.2},{L1=25.2},{L2=34.5},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.2},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=40.000},{DRA=4.760},{RA=13.716},{RL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D4=13.000},{D5=10.200},{D6=5.750},{D7=8.300},{L6=1.500},{L7=1.590},{L8=10.700},{L9=0.890},{N=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
A
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
AS1201F-U10/32-01D
AS12*1F-U10/32-01D
AS1201F-U10/32-01D
1/8
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10.000
AS1201F-U10/32-03D
AS12*1F-U10/32-03D
AS1201F-U10/32-03D
5/32
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
4.7
17.3
22.1
12.3
31.0
0.7
27.4
12.7
10.000
AS1201F-U10/32-05D
AS12*1F-U10/32-05D
AS1201F-U10/32-05D
3/16
10-32UNF
8.0
11.4
9.6
4.7
21.3
26.1
11.7
31.0
0.7
27.4
16.5
10.000
AS1201F-U10/32-07D
AS12*1F-U10/32-07D
AS1201F-U10/32-07D
1/4
10-32UNF
8.0
12.0
9.6
4.7
18.3
23.1
11.7
31.0
0.7
27.4
13.5
10.000
AS2201F-N01-01SD
AS22*1F-N01-01SD
AS2201F-N01-01SD
1/8
NPT 1/8
12.7
8.4
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
31.6
12.7
20.000
AS2201F-N01-03SD
AS22*1F-N01-03SD
AS2201F-N01-03SD
5/32
NPT 1/8
12.7
9.3
14.2
7.2
20.4
27.5
13.4
34.7
1.2
31.6
12.7
21.000
AS2201F-N01-05SD
AS22*1F-N01-05SD
AS2201F-N01-05SD
3/16
NPT 1/8
12.7
13.2
14.2
7.2
24.0
31.1
13.4
34.7
1.2
31.6
16.5
21.000
AS2201F-N01-07SD
AS22*1F-N01-07SD
AS2201F-N01-07SD
1/4
NPT 1/8
12.7
13.2
14.2
7.2
23.9
31.0
13.4
34.7
1.2
31.6
17.0
23.000
AS2201F-N01-09SD
AS22*1F-N01-09SD
AS2201F-N01-09SD
5/16
NPT 1/8
12.7
15.2
14.2
7.2
25.3
32.4
13.4
34.7
1.2
31.6
18.5
25.000
AS2201F-N02-03SD
AS22*1F-N02-03SD
AS2201F-N02-03SD
5/32
NPT 1/4
17.5
10.4
18.5
7.2
25.2
34.4
17.7
40.2
1.2
34.7
16.0
40.000
AS2201F-N02-05SD
AS22*1F-N02-05SD
AS2201F-N02-05SD
3/16
NPT 1/4
17.5
12.8
18.5
7.2
25.2
34.5
17.7
40.2
1.2
34.7
16.5
40.000
AS2201F-N02-07SD
AS22*1F-N02-07SD
AS2201F-N02-07SD
1/4
NPT 1/4
17.5
13.2
18.5
7.2
25.2
34.5
17.7
40.2
1.2
34.7
17.0
42.000
AS2201F-N02-09SD
AS22*1F-N02-09SD
AS2201F-N02-09SD
5/16
NPT 1/4
17.5
15.2
18.5
7.2
27.2
36.4
17.7
40.2
1.2
34.7
18.5
44.000
AS2201F-N02-11SD
AS22*1F-N02-11SD
AS2201F-N02-11SD
3/8
NPT 1/4
17.5
18.3
18.5
7.2
35.3
44.5
18.3
40.2
1.2
34.7
21.0
44.000
AS3201F-N02-07SD
AS32*1F-N02-07SD
AS3201F-N02-07SD
1/4
NPT 1/4
19.0
13.2
23.0
9.8
27.8
39.3
21.3
54.8
1.2
49.3
17.0
73.000
AS3201F-N02-09SD
AS32*1F-N02-09SD
AS3201F-N02-09SD
5/16
NPT 1/4
19.0
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
21.3
54.8
1.2
49.3
18.5
76.000
AS3201F-N02-11SD
AS32*1F-N02-11SD
AS3201F-N02-11SD
3/8
NPT 1/4
19.0
17.9
23.0
9.8
31.8
43.3
21.3
54.8
1.2
49.3
21.0
80.000
AS3201F-N03-07SD
AS32*1F-N03-07SD
AS3201F-N03-07SD
1/4
NPT 3/8
19.0
13.2
23.0
9.8
27.8
39.3
19.8
52.6
1.2
47.4
17.0
77.000
AS3201F-N03-09SD
AS32*1F-N03-09SD
AS3201F-N03-09SD
5/16
NPT 3/8
19.0
15.2
23.0
9.8
29.5
41.0
19.8
52.6
1.2
47.4
18.5
79.000
AS3201F-N03-11SD
AS32*1F-N03-11SD
AS3201F-N03-11SD
3/8
NPT 3/8
19.0
17.9
23.0
9.8
31.8
43.3
19.8
52.6
1.2
47.4
21.0
81.000
AS4201F-N04-11SD
AS42*1F-N04-11SD
AS4201F-N04-11SD
3/8
NPT 1/2
23.8
17.9
28.6
12.4
33.6
47.9
24.5
62.9
1.2
55.8
21.0
141.000
AS4201F-N04-13SD
AS42*1F-N04-13SD
AS4201F-N04-13SD
1/2
NPT 1/2
23.8
21.7
28.6
12.4
35.2
49.5
24.5
62.9
1.2
55.8
22.0
142.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청