AS 2 1 - 엘보 타입
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 금속몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/as_2_1.prj},{NB=AS2201-02-F08S},{GUI=AS22*1-02-F08S},{MODEL=AS22x1-02-F08S},{MODEL1=AS22},{MODEL2=02-F08S},{CONTROL=0},{OPTION2=},{OMSC=},{OPTION1=},{OD=8},{T=R1/4},{RA=0},{RP=0.0},{ND=13.157},{H=17},{D1=15.5},{D2=19.5},{L1=28.7},{L2=38.5},{L3=17.2},{L4MAX=40.3},{L4MIN=35.3},{AMAX=34.8},{AMIN=29.8},{M1=18.5},{WEIGHT=52},{AA=3.3},{AB=3},{AC=4.9},{AD=10},{AE=15},{AF=5.30},{AG=15.6},{AH=8.60},{AI=5},{AJ=10.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
품번
ⁿ/ₐ
OD
적용 O.D.
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
AMAX
[mm]
AMIN
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
AS1201-M5-F04
AS12*1-M5-F04
AS12x1-M5-F04
4
M5x0.8
8
13.0
9.0
21.0
25.5
11.2
28.3
25.5
25.0
22.2
16.0
13
AS1201-M5-F06
AS12*1-M5-F06
AS12x1-M5-F06
6
M5x0.8
8
13.0
9.0
21.5
26.0
11.2
28.3
25.5
25.0
22.2
17.0
13
AS2201-01-F06S
AS22*1-01-F06S
AS22x1-01-F06S
6
R1/8
12
15.5
14.6
26.6
33.9
13.8
35.5
30.5
32.4
27.4
17.0
34
AS2201-01-F08S
AS22*1-01-F08S
AS22x1-01-F08S
8
R1/8
12
15.5
14.6
26.6
33.9
13.8
35.5
30.5
32.4
27.4
18.5
31
AS2201-02-F06S
AS22*1-02-F06S
AS22x1-02-F06S
6
R1/4
17
15.5
19.5
28.7
38.5
17.2
40.3
35.3
34.8
29.8
17.0
56
AS2201-02-F08S
AS22*1-02-F08S
AS22x1-02-F08S
8
R1/4
17
15.5
19.5
28.7
38.5
17.2
40.3
35.3
34.8
29.8
18.5
52
AS2201-02-F10S
AS22*1-02-F10S
AS22x1-02-F10S
10
R1/4
17
18.2
19.5
34.5
44.3
18.6
40.3
35.3
34.8
29.8
21.0
52
AS3201-02-F08S
AS32*1-02-F08S
AS32x1-02-F08S
8
R1/4
19
18.2
24.3
32.7
44.9
21.0
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
86
AS3201-02-F10S
AS32*1-02-F10S
AS32x1-02-F10S
10
R1/4
19
18.2
24.3
33.3
45.5
21.0
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
81
AS3201-03-F08S
AS32*1-03-F08S
AS32x1-03-F08S
8
R3/8
19
18.2
24.3
32.7
44.9
19.0
45.8
40.8
40.6
35.6
18.5
93
AS3201-03-F10S
AS32*1-03-F10S
AS32x1-03-F10S
10
R3/8
19
18.2
24.3
33.3
45.5
19.0
45.8
40.8
40.6
35.6
21.0
88
AS4201-04-F10S
AS42*1-04-F10S
AS42x1-04-F10S
10
R1/2
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
54.7
49.7
47.4
42.4
21.0
154
AS4201-04-F12S
AS42*1-04-F12S
AS42x1-04-F12S
12
R1/2
24
22.3
28.5
36.1
50.4
24.6
54.7
49.7
47.4
42.4
22.0
146
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청