카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T10 - Bulkhead connector
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t10_asmtab.prj},{NB=T100600},{VERSION=},{D=6},{C=5},{B=11.5},{L=36.1},{M=14x1},{MX=14},{IMAX=8},{SW=17},{CODEX=100600},{CODEY=2},{PBOX=50},{L1=11.750},{L3=3.500},{L4=1.600},{R1=5.750},{R2=4.000},{R3=5.500},{R4=30.500},{L5=1.320},{R5=0.500},{H1=1.500},{S=4.000},{PPATH=../tecno_rap/art_t10_asmtpl.prj},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
B
øB
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
IMAX
Imax
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T100400
T100400
4
9.5
32.0
11x1
8
14
50
T100600
T100600
6
11.5
36.1
14x1
8
17
50
T100800
T100800
8
13.5
38.0
16x1
10
18
50
T101000
T101000
10
17.5
42.3
20x1
12
24
25
T101200
T101200
12
20.0
46.2
22x1
17
26
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청