카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T05 - T connector
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t05.prj},{NB=T050806},{VERSION=},{D=8},{D1=6},{C=7.1},{B=14.4},{L=22.7},{CODEX=050806},{CODEY=4},{PBOX=25},{R1=7.00},{L1=18.00},{L2=1.40},{R2=6.25},{L3=1.100},{R3=6.25},{R4=3.90},{H1=5.75},{L4=11.20},{H2=MIN},{R5=MIN},{R6=0.30},{L5=2.00},{E=1.60},{E1=3.00},{RL=9.50},{LL=2.200},{X=0.380},{RR=6.640},{Y=2.65},{L6=6.10},{R7=5.00},{YY=2.00},{HH=5.700},{HR=5.000},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
D1
øD1
[mm]
C
øC
[mm]
B
øB
[mm]
L
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T050400
T050400
4
4
3.0
9.5
17.2
50
T050604
T050604
6
4
5.3
13.0
19.2
50
T050600
T050600
6
6
5.0
11.5
20.8
50
T050806
T050806
8
6
7.1
14.4
22.7
25
T050800
T050800
8
8
7.0
13.5
23.0
50
T051008
T051008
10
8
9.3
18.4
27.9
25
T051000
T051000
10
10
9.0
17.0
26.4
25
T051210
T051210
12
10
10.0
21.0
29.9
10
T051200
T051200
12
12
10.0
20.0
28.9
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청