카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. F08 - Reducer
Pneumax
Fittings
Food contact push-in fittings (FCM series)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_per_settore_alimentare/art_f08.prj},{NB=F080806},{VERSION=},{D1=8.0},{D=6.2},{C=5.0},{C2=0.0},{B=11.5},{B2=8.0},{L=39.35},{L1=23.00},{E=16.350},{F=30.283},{G=17.600},{G2=0.000},{J=11.000},{H=8.000},{K=1.6},{Y=3.10},{Q=30.500},{PBOX=50},{CODEX=080806},{CODEY=5},{IMG1=_immagini/raccordi_fcm/titanfcm}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Ø
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
B
Ø
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
F080604
F080604
6.0
4.2
3.0
9.5
35.65
19.50
50
F080804
F080804
8.0
4.2
3.0
9.5
37.15
21.00
50
F081004
F081004
10.0
4.2
3.0
9.5
40.15
24.00
50
F081204
F081204
12.0
4.2
3.0
9.5
41.15
25.00
50
F080806
F080806
8.0
6.2
5.0
11.5
39.35
23.00
50
F081006
F081006
10.0
6.2
5.0
11.5
42.35
24.00
50
F081206
F081206
12.0
6.2
5.0
11.5
43.35
25.00
50
F081008
F081008
10.0
8.2
7.0
13.5
43.10
26.25
50
F081208
F081208
12.0
8.2
7.0
13.5
44.10
25.00
50
F081210
F081210
12.0
10.2
9.0
17.0
46.45
27.55
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청