카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 301 - Taper straight male adaptor
Pneumax
Fittings
Push-on fittings (series 300)
Series 300
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_calzamento_ottone/serie300/art_301.prj},{NB=3010838},{CODE=3010838},{D=8/6},{F=G3/8},{FX=17.1450},{I=11.5},{H=31.50},{SW1=14},{SW2=17},{PBOX=50},{SWH1=4.918},{L1=0.996},{D1=10.400},{SWH2=4.500},{L2=6.000},{D2=13.900},{CHAM=0.500},{L3=2.400},{D3=5.950},{RR=0.300},{D4=7.150},{DUV=8.150},{DUS=5.000},{ND=11.000},{NDH=13.000},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
F
ⁿ/ₐ
I
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
3010418
3010418
4/2.7
G1/8
8.0
23.80
8
12
100
3010518
3010518
5/3
G1/8
8.0
25.00
8
12
100
3010618
3010618
6/4
G1/8
8.0
27.55
12
12
100
3010614
3010614
6/4
G1/4
11.0
31.00
12
14
100
3010638
3010638
6/4
G3/8
11.5
31.50
12
17
100
3010818
3010818
8/6
G1/8
8.0
27.50
14
12
100
3010814
3010814
8/6
G1/4
11.0
31.00
14
14
100
3010838
3010838
8/6
G3/8
11.5
31.50
14
17
50
3010812
3010812
8/6
G1/2
14.0
34.50
14
22
50
3011018
3011018
10/8
G1/8
8.0
29.50
16
14
50
3011014
3011014
10/8
G1/4
11.0
32.50
16
14
50
3011038
3011038
10/8
G3/8
11.5
33.00
16
17
50
3011012
3011012
10/8
G1/2
14.0
36.00
16
22
50
3011238
3011238
12/10
G3/8
11.5
34.50
18
17
50
3011212
3011212
12/10
G1/2
14.0
37.50
18
22
25
3011512
3011512
15/12.5
G1/2
14.0
39.50
22
22
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ART. 305 - L taper male adaptor
Pneumax
14.04.2022
ART. 126 - Female Y
Pneumax
14.04.2022
3##.M1/# - Mechanical actuator for miniature solenoid valve
Pneumax
24.03.2023
MB## - Coil
Pneumax
19.02.2024
ART. 01 - Straight male adaptor (parallel)
Pneumax
19.02.2024
ART. 104 - Taper reducer
Pneumax
14.04.2022
ART. 102P3 - Nipple (taper) - 3 pieces
Pneumax
14.04.2022
ART. 22 - Swivel elbow male adaptor parallel
Pneumax
19.02.2024
V - Shut-off valve
Pneumax
19.02.2024
ART. 306 - L connector
Pneumax
14.04.2022
ART. 302 - Straight female adaptor
Pneumax
14.04.2022
ART. 102 - Taper nipple
Pneumax
14.04.2022
ART. 111 - Female T
Pneumax
14.04.2022
ART. 25 - Passaparete femmina
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청