카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 118 - Off-set female T
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_118.prj},{NB=11838},{CODE=11838},{A=G3/8},{AX=17.1450},{AX2=16.6620},{B=12.6},{B1=11.5},{C=26.0},{D=54.0},{SW=17.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=21.0000},{L1=15.0580},{CHAM=0.5000},{D2=15.0000},{DU=11.0000},{SQX=30.0000},{SQH=15.0000},{SQB=11.5000},{SQS=4.0000},{SQR=0.0000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11818
11818
G1/8
8.0
18.5
39.5
10.0
100
11814
11814
G1/4
11.5
23.5
49.0
13.0
50
11838
11838
G3/8
12.6
26.0
54.0
17.0
25
11812
11812
G1/2
15.0
31.0
64.5
21.0
10
11834
11834
G3/4
15.9
33.0
69.5
25.0
5
11801
11801
G1'
17.2
39.0
84.0
30.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청