카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. 117 - Centre female T
Pneumax
Fittings
Standard fittings (series 100)
Series 100
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/raccordi_standard_ottone/serie100/art_117.prj},{NB=11738},{CODE=11738},{A=G3/8},{AX=17.1450},{AX2=16.6620},{B=11.5},{B1=12.6},{C=28.0},{D=52.0},{SW=17.0},{PBOX=25},{IMG1=_immagini/raccordi_standard/serie100},{D1=21.0000},{L1=15.0580},{CHAM=0.5000},{D2=15.0000},{DU=11.0000},{SQX=32.0000},{SQH=15.0000},{SQB=11.5000},{SQS=4.0000},{SQR=0.0000},{CHAM2=0.9700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
11718
11718
G1/8
7.0
8.0
21.0
37.0
10.0
100
11714
11714
G1/4
10.0
11.5
25.5
47.0
13.0
50
11738
11738
G3/8
11.5
12.6
28.0
52.0
17.0
25
11712
11712
G1/2
15.0
15.0
33.5
62.0
21.0
10
11734
11734
G3/4
16.5
15.9
36.5
66.0
25.0
5
11701
11701
G1'
19.0
17.2
45.0
78.0
30.0
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청