APT/P - Pressore a puntale e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apt_p.prj},{NB=7747720},{SHA256=4nlzgvlR+afZ7pQex0iue3/HJcbWXyLA+LW/Fc+a+vA=},{INAME=7747720},{NAME=7747720},{NNCUSTOM=APT/P},{NTCUSTOM=Pressore a puntale e molla},{NBCUSTOM=7747720},{LINACUSTOM=7747720},{STEPFILE=7747720_APT_20_P.stp},{PNGFILE=APT_P},{DWGFILE=APT_P},{CODE=7747720},{MOD=APT/20P},{D1=2.7},{L=20},{L3=2.5},{G=0.9},{Y=2.0},{D=M 6},{N1=7.0},{N2=20.0},{WGT=2.2},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in tecnopolimero. Molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa cava esagonale.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
Y
[mm]
D
ⁿ/ₐ
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747705
7747705
APT/12P
1.0
12
1.0
0.5
0.7
M3
1.7
3.5
0.3
Corpo filettato in acciai...
7747710
7747710
APT/15P
1.5
15
1.5
0.6
1.3
M 4
5.0
16.0
0.6
Corpo filettato in acciai...
7747715
7747715
APT/18P
2.4
18
2.3
0.8
1.5
M 5
6.0
20.0
1.4
Corpo filettato in acciai...
7747720
7747720
APT/20P
2.7
20
2.5
0.9
2.0
M 6
7.0
20.0
2.2
Corpo filettato in acciai...
7747725
7747725
APT/22P
3.5
22
3.0
1.4
2.5
M 8
9.0
35.0
5.0
Corpo filettato in acciai...
7747730
7747730
APT/22P
4.0
22
3.0
1.4
3.0
M10
9.0
35.0
8.0
Corpo filettato in acciai...
7747735
7747735
APT/28P
6.0
28
4.0
2.0
4.0
M12
10.0
55.0
14.0
Corpo filettato in acciai...
7747740
7747740
APT/32P
7.5
32
5.0
2.5
5.0
M16
45.0
100.0
32.0
Corpo filettato in acciai...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APVE - Pressore a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청