APSE/A - Pressore a sfera e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apse_a.prj},{NB=7747913},{SHA256=oBgBj1rCq+b7ZsdeEcnHnTm8StgdijC15WwC8n8U6C0=},{INAME=7747913},{NAME=7747913},{NNCUSTOM=APSE/A},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla},{NBCUSTOM=7747913},{LINACUSTOM=7747913},{STEPFILE=7747913_APSE_16_AR.stp},{PNGFILE=APSE_A},{DWGFILE=APSE_A},{CODE=7747913},{MOD=APSE/16AR},{L=16},{L3=1.5},{D1=5.0},{D=M 8},{Y=4.0},{N1=47},{N2=73},{WGT=3.0},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Sfera e molla in acciaio inox. Corpo filettato, testa cava esagonale.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L3
[mm]
D1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747900
7747900
APSE/9A
9
0.5
1.5
M 3
1.5
2
3
0.1
Corpo filettato in acciai...
7747901
7747901
APSE/9AR
9
0.5
1.5
M 3
1.5
5
7
0.1
Corpo filettato in acciai...
7747903
7747903
APSE/10A
10
0.8
2.5
M 4
2.0
4
10
0.2
Corpo filettato in acciai...
7747904
7747904
APSE/10AR
10
0.8
1.5
M 4
2.0
12
22
0.2
Corpo filettato in acciai...
7747906
7747906
APSE/14A
14
0.9
3.0
M 5
3.0
6
11
1.1
Corpo filettato in acciai...
7747907
7747907
APSE/14AR
14
0.9
3.0
M 5
3.0
19
30
1.1
Corpo filettato in acciai...
7747909
7747909
APSE/15A
15
1
3.5
M 6
3.0
9
13
1.2
Corpo filettato in acciai...
7747910
7747910
APSE/15AR
15
1
3.5
M 6
3.0
28
40
1.2
Corpo filettato in acciai...
7747912
7747912
APSE/16A
16
1.5
5.0
M 8
4.0
15
30
3.0
Corpo filettato in acciai...
7747913
7747913
APSE/16AR
16
1.5
5.0
M 8
4.0
47
73
3.0
Corpo filettato in acciai...
7747915
7747915
APSE/23A
23
2
6.0
M10
5.0
20
35
8.0
Corpo filettato in acciai...
7747916
7747916
APSE/23AR
23
2
6.0
M10
5.0
66
100
8.0
Corpo filettato in acciai...
7747918
7747918
APSE/26A
26
2.5
8.0
M12
6.0
30
55
12.0
Corpo filettato in acciai...
7747919
7747919
APSE/26AR
26
2.5
8.0
M12
6.0
66
120
12.0
Corpo filettato in acciai...
7747921
7747921
APSE/33A
33
3.5
10.0
M16
8.0
65
125
30.0
Corpo filettato in acciai...
7747922
7747922
APSE/33AR
33
3.5
10.0
M16
8.0
90
180
30.0
Corpo filettato in acciai...
7747924
7747924
APSE/43A
43
4.5
12.0
M20
10.0
80
160
63.0
Corpo filettato in acciai...
7747925
7747925
APSE/43AR
43
4.5
12.0
M20
10.0
115
240
63.0
Corpo filettato in acciai...
7747927
7747927
APSE/48A
48
5.5
15.0
M24
12.0
90
180
98.0
Corpo filettato in acciai...
7747928
7747928
APSE/48AR
48
5.5
15.0
M24
12.0
130
270
98.0
Corpo filettato in acciai...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청