APR - PowerStop - Low Cost Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
APR
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/apr/apr_asmtab.prj},{NB=APR-M14-1.5-S0120.8},{CN=APR-M14-1.5-S},{EPH=31},{EPS=50000},{S=12.0},{AGEMIN=2},{AGEMAX=5},{EFMMIN=2},{EFMMAX=16},{RUZ=0.3},{RUKMIN=10},{RUKMAX=20},{STELL=0.0},{MUT1=1},{V1=20.8},{TYP=PowerStop},{M=M14x1.5},{L=66.0},{L1=3.5},{LM=-},{LMX=0},{D=4.0},{D1=0.0},{E=17.0},{W=83.0},{H=8.0},{SW1=17},{D2=-},{SW2=10},{MM=14},{ST=1.500},{LOG=0.000},{EINDEUT=16},{VER=2},{VER2=5},{A=3.5},{PPATH=apr_asmtpl.prj},{M1=M14x1.5},{L3=66},{L4=3.5},{LM1=-},{D3=11},{D4=-},{E1=17},{W1=83},{H1=8},{SW3=17},{DD=-},{SW4=10},{MASS=60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
M
Baugroesse
ⁿ/ₐ
L
Laenge
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
LM
Gewindelaenge fuer M6 / M8
[mm]
D
Durchmesser Anschlagflaeche
ⁿ/ₐ
D1
Dimenasion D1
[mm]
E
Ausfahrt max Kolb.Stange
[mm]
W
Gesamtlaenge maximal
[mm]
H
Laenge Mutter
[mm]
SW1
Schluesselweite Mutter
[mm]
D2
Durchmesser Mutter
[mm]
SW2
Schluesselweite Daempfer
[mm]
MASS
Mass
[g]
APR-M8-0.75-S
APR-M8-0.75-S
M8x0.75
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M8-0.75-M
APR-M8-0.75-M
M8x0.75
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M8-0.75-H
APR-M8-0.75-H
M8x0.75
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M8-1-S
APR-M8-1-S
M8x1
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M8-1-M
APR-M8-1-M
M8x1
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M8-1-H
APR-M8-1-H
M8x1
40.0
2.5
26
2.3
6.8
9.5
49.5
4.0
13
-
6
13
APR-M10-1-H
APR-M10-1-H
M10x1
51.0
2.3
-
3.0
0.0
11.0
62.0
5.0
13
-
8
25
APR-M10-1-M
APR-M10-1-M
M10x1
51.0
2.3
-
3.0
0.0
11.0
62.0
5.0
13
-
8
25
APR-M10-1-S
APR-M10-1-S
M10x1
51.0
2.3
-
3.0
0.0
11.0
62.0
5.0
13
-
8
25
APR-M12-1-H
APR-M12-1-H
M12x1
56.0
2.3
-
3.0
0.0
13.5
69.5
6.0
14
-
8
35
APR-M12-1-M
APR-M12-1-M
M12x1
56.0
2.3
-
3.0
0.0
13.5
69.5
6.0
14
-
8
35
APR-M12-1-S
APR-M12-1-S
M12x1
56.0
2.3
-
3.0
0.0
13.5
69.5
6.0
14
-
8
35
APR-M14-1-H
APR-M14-1-H
M14x1
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M14-1-M
APR-M14-1-M
M14x1
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M14-1-S
APR-M14-1-S
M14x1
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M14-1.5-H
APR-M14-1.5-H
M14x1.5
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M14-1.5-M
APR-M14-1.5-M
M14x1.5
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M14-1.5-S
APR-M14-1.5-S
M14x1.5
66.0
3.5
-
4.0
0.0
17.0
83.0
8.0
17
-
10
60
APR-M20-1.5-H
APR-M20-1.5-H
M20x1.5
76.0
3.5
-
6.0
0.0
19.0
95.0
10.0
24
-
14
120
APR-M20-1.5-M
APR-M20-1.5-M
M20x1.5
76.0
3.5
-
6.0
0.0
19.0
95.0
10.0
24
-
14
120
APR-M20-1.5-S
APR-M20-1.5-S
M20x1.5
76.0
3.5
-
6.0
0.0
19.0
95.0
10.0
24
-
14
120
APR-M25-1.5-H
APR-M25-1.5-H
M25x1.5
105.0
4.0
-
8.0
0.0
31.0
136.0
12.0
30
-
19
270
APR-M25-1.5-M
APR-M25-1.5-M
M25x1.5
105.0
4.0
-
8.0
0.0
31.0
136.0
12.0
30
-
19
270
APR-M25-1.5-S
APR-M25-1.5-S
M25x1.5
105.0
4.0
-
8.0
0.0
31.0
136.0
12.0
30
-
19
270
APR-M27-1.5-H
APR-M27-1.5-H
M27x1.5
105.0
4.0
-
8.0
0.0
31.0
136.0
12.0
32
-
19
340
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청