APJWM, APJXM, ACJWM & ACJXM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 8mm Bore 3mm Face 20° Pressure Angle - Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/mb102.prj},{NB=APJXM-300-X High},{PN=APJXM-300-X},{LOD=High},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B102},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA 10},{MOD=0.25},{PA=20},{N=300},{LOD2='High','Low'},{PD=75.00},{OD=75.50},{H=13.0},{B=8},{FW=3},{L=10},{HS=Pin Hub},{PSTOL=0.01},{TYP=2.0000},{MM=0.350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
H
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
L
Overall Length
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APJWM-100-X High
APJWM-100-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
100
25.00
25.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-105-X High
APJWM-105-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
105
26.25
26.75
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-108-X High
APJWM-108-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
108
27.00
27.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-110-X High
APJWM-110-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
110
27.50
28.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-115-X High
APJWM-115-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
115
28.75
29.25
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-120-X High
APJWM-120-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
120
30.00
30.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-125-X High
APJWM-125-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
125
31.25
31.75
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-130-X High
APJWM-130-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
130
32.50
33.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-140-X High
APJWM-140-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
140
35.00
35.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-144-X High
APJWM-144-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
144
36.00
36.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-150-X High
APJWM-150-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
150
37.50
38.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-160-X High
APJWM-160-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
160
40.00
40.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-170-X High
APJWM-170-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
170
42.50
43.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-180-X High
APJWM-180-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
180
45.00
45.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-190-X High
APJWM-190-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
190
47.50
48.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
AJPWM-200-x High
AJPWM-200-x
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
200
50.00
50.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-210-X High
APJWM-210-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
210
52.50
53.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-216-X High
APJWM-216-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
216
54.00
54.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-220-X High
APJWM-220-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
220
55.00
55.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-225-X High
APJWM-225-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
225
56.25
56.70
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-230-X High
APJWM-230-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
230
57.50
58.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-240-X High
APJWM-240-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
240
60.00
60.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-250-X High
APJWM-250-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
250
62.50
63.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-260-X High
APJWM-260-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
260
65.00
65.50
13.0
8
3
10
Pin Hub
APJWM-270-X High
APJWM-270-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA 10
0.25
20
270
67.50
68.00
13.0
8
3
10
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청