APDX - Pressore a sfera e molla.
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_liscio
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_liscio/apdx.prj},{NB=7747224},{SHA256=90BizTKe7ov2n6704obVoWI8g2Kwp0RbTEkagIVB1go=},{INAME=7747224},{NAME=7747224},{NNCUSTOM=APDX},{NTCUSTOM=Pressore a sfera e molla.},{NBCUSTOM=7747224},{LINACUSTOM=7747224},{STEPFILE=7747224.stp},{PNGFILE=APDX},{DWGFILE=APDX},{CODE=7747224},{MOD=APDX/4},{D1=4.0},{D2=3.0},{D3=4.03},{S=0.90},{L1=9.0},{F1=2.5},{F2=7.5},{MAT=Corpo sfera e molla in acciaio INOX.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
F1
preload
[N]
F2
max load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747214
7747214
APDX/2
2.5
2.0
2.52
0.65
5.3
1.3
2.5
Corpo sfera e molla in ac...
7747219
7747219
APDX/3
3.0
2.5
3.02
0.80
7.3
2.0
4.5
Corpo sfera e molla in ac...
7747224
7747224
APDX/4
4.0
3.0
4.03
0.90
9.0
2.5
7.5
Corpo sfera e molla in ac...
7747229
7747229
APDX/5
5.0
4.0
5.03
1.20
10.8
3.5
8.0
Corpo sfera e molla in ac...
7747234
7747234
APDX/6
6.0
5.0
6.03
1.60
12.6
3.5
10.5
Corpo sfera e molla in ac...
7747239
7747239
APDX/7
7.0
6.0
7.03
2.00
14.0
4.0
12.0
Corpo sfera e molla in ac...
7747244
7747244
APDX/8
8.0
6.5
8.03
2.10
18.0
6.0
15.0
Corpo sfera e molla in ac...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APD - Pressore a sfera e molla.
GAMM
05.05.2022
APEL/I - Pressore liscio a sfera e molla
GAMM
05.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청