AP35 - Single Banjo Ring
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap3520-20single20banjo20ring.prj},{NB=AP250039},{SHA256=N+5XoSEGv3VagCbiXwk+/MqzQJJSy0bc1cbc/Xm8SLg=},{INAME=ap250039},{NAME=ap250039},{NNCUSTOM=AP35},{NTCUSTOM=Single Banjo Ring},{NBCUSTOM=AP250039},{LINACUSTOM=AP250039},{STEPFILE=AP250039},{PNGFILE=AP35},{DWGFILE=AP35},{CODE=AP250039},{TYPE=AP35 06 M5 /R},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=6},{D1=7},{D2=12.0},{D2IN=.472},{D3=10},{D3IN=.394},{L1=10},{L1IN=.394},{L2=22.0},{L2IN=.866},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP250010
AP250010
AP35 04 M5
Brass Nickel Plated
4
M5
9.1
.358
10
.394
9
.354
18.5
.728
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250011
AP250011
AP35 04 18
Brass Nickel Plated
4
1/8
9.1
.358
14
.551
15
.591
20.5
.807
13.5
.476
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250019
AP250019
AP35 04 M5 /R
Brass Nickel Plated
4
7
9.1
.358
10
.394
10
.394
18.5
.728
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250031
AP250031
AP35 06 18
Brass Nickel Plated
6
1/8
12.0
.472
14
.551
15
.591
23.0
.906
15.5
.547
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250032
AP250032
AP35 06 14
Brass Nickel Plated
6
1/4
12.0
.472
18
.709
17
.669
24.5
.965
21.6
.762
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250039
AP250039
AP35 06 M5 /R
Brass Nickel Plated
6
7
12.0
.472
10
.394
10
.394
22.0
.866
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250041
AP250041
AP35 08 18
Brass Nickel Plated
8
1/8
14.0
.551
14
.551
15
.591
24.0
.945
15.1
.533
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250042
AP250042
AP35 08 14
Brass Nickel Plated
8
1/4
14.0
.551
18
.709
17
.669
25.0
.984
20.5
.723
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250052
AP250052
AP35 10 14
Brass Nickel Plated
10
1/4
16.0
.630
18
.709
17
.669
27.0
1.063
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250053
AP250053
AP35 10 38
Brass Nickel Plated
10
3/8
16.0
.630
22
.866
20
.787
29.0
1.142
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250063
AP250063
AP35 12 38
Brass Nickel Plated
12
3/8
19.0
.748
22
.866
20
.787
30.0
1.181
36.9
1.302
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP250064
AP250064
AP35 12 12
Brass Nickel Plated
12
1/2
19.0
.748
26
1.024
24
.945
32.0
1.260
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청