AP24 - Lateral Swivelling Tee fitting, taper
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap2420-20lateral20swivelling20tee20fitting2c20parallel.prj},{NB=AP140041},{SHA256=AJaMSYmB0h2E8u21Tf4npRBNwwKN7tNla3RnNIpuIyA=},{INAME=ap140041},{NAME=ap140041},{NNCUSTOM=AP24},{NTCUSTOM=Lateral swivelling Tee fitting, parallel},{NBCUSTOM=AP140041},{LINACUSTOM=AP140041},{STEPFILE=AP140041},{PNGFILE=AP24},{DWGFILE=AP24},{CODE=AP140041},{TYPE=AP24 08 18},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO=8},{D1=G1/8},{D2=14.0},{D2IN=.551},{D3=14.5},{D3IN=.571},{L1=5.0},{L1IN=.197},{L2=18.0},{L2IN=.709},{L3=23.0},{L3IN=.906},{L4=41.0},{L4IN=1.614},{CH=13},{G=27.2},{OZ=.959},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP140011
AP140011
AP24 04 18
Brass Nickel Plated
4
G1/8
9.1
.358
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
19.5
.768
37.5
1.476
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140031
AP140031
AP24 06 18
Brass Nickel Plated
6
G1/8
12.0
.472
14.5
.571
5.0
.197
18.2
.717
22.5
.886
40.7
1.602
13
23.5
.829
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140032
AP140032
AP24 06 14
Brass Nickel Plated
6
G1/4
12.0
.472
16.0
.630
6.5
.256
21.7
.854
22.5
.886
44.2
1.740
13
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140041
AP140041
AP24 08 18
Brass Nickel Plated
8
G1/8
14.0
.551
14.5
.571
5.0
.197
18.0
.709
23.0
.906
41.0
1.614
13
27.2
.959
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140042
AP140042
AP24 08 14
Brass Nickel Plated
8
G1/4
14.0
.551
16.0
.630
6.5
.256
21.5
.846
23.0
.906
44.5
1.752
13
30.8
1.086
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140052
AP140052
AP24 10 14
Brass Nickel Plated
10
G1/4
16.0
.630
18.0
.709
6.5
.256
22.0
.866
26.0
1.024
48.0
1.890
16
40
1.411
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140053
AP140053
AP24 10 38
Brass Nickel Plated
10
G3/8
16.0
.630
20.0
.787
7.0
.276
25.5
1.004
26.0
1.024
51.5
2.028
16
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140063
AP140063
AP24 12 38
Brass Nickel Plated
12
G3/8
19.0
.748
22.5
.886
7.0
.276
26.0
1.024
29.0
1.142
55.0
2.165
20
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP140064
AP140064
AP24 12 12
Brass Nickel Plated
12
G1/2
19.0
.748
25.0
.984
8.5
.335
30.5
1.201
29.0
1.142
59.5
2.343
20
75.5
2.663
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청