카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 010 - Lock nuts requiring a keyway (inch)
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_010.prj},{NB=SKF_N 02},{DESIGNATION=N 02},{G=14.8844},{TPI=32},{DD1=20.6502},{DD2=0.0000},{DD3=25.5270},{B=8.2042},{B5=0.0000},{BB=3.0480},{HH=2.6416},{LOAD=26.0005},{MASS=0.019},{LN=},{WASHER=},{SPANNER=},{LD=W 02},{HHB=},{POPULAR=},{AS=HN 2-3},{DESLN=N 02},{NS=2},{SUPPRESS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Designation
ⁿ/ₐ
G
G - Thread size
[mm]
TPI
Threads per inch
ⁿ/ₐ
DD3
d3 - Outside diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
LN
Designation lock nut
ⁿ/ₐ
WASHER
Associated lock washer
ⁿ/ₐ
SKF_N 060
N 060
299.3390
6
360.5022
39.9542
SKF_N 068
N 068
338.8106
5
400.1770
45.4914
SKF_AN 26
AN 26
129.6924
12
171.5770
22.4790
SKF_AN 22
AN 22
109.8550
12
145.3896
20.0914
SKF_AN 16
AN 16
79.6798
12
105.6894
15.3416
SKF_N 022
N 022
109.8550
12
135.0772
20.0914
SKF_N 026
N 026
129.6924
12
155.7020
22.4790
SKF_N 030
N 030
149.5552
12
181.1020
24.8666
SKF_AN 34
AN 34
169.1386
8
219.9894
27.2542
SKF_AN 32
AN 32
159.6136
8
204.9272
26.4414
SKF_AN 36
AN 36
179.4764
8
230.3272
28.0416
SKF_N 09
N 09
44.8818
18
64.4144
11.3792
SKF_N 032
N 032
159.6136
8
190.6270
26.4414
SKF_AN 38
AN 38
189.7888
8
240.6396
28.8290
SKF_N 10
N 10
49.9618
18
68.4022
12.9540
SKF_AN 15
AN 15
74.4982
12
98.5520
15.3416
SKF_AN 40
AN 40
199.3138
8
250.1646
30.4292
SKF_N 034
N 034
169.1386
8
200.1520
27.2542
SKF_N 11
N 11
54.7878
18
75.5396
12.9540
SKF_AN 17
AN 17
84.8360
12
112.0394
16.1290
SKF_N 072
N 072
359.9180
5
419.2270
45.4914
SKF_N 036
N 036
179.4764
8
209.6770
28.0416
SKF_AN 18
AN 18
89.5858
12
118.3894
17.7292
SKF_N 12
N 12
59.9440
18
80.2894
13.7414
SKF_N 44
N 44
219.1512
8
279.5270
32.0040
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ANL_011 - W inch lock washers
SKF
21.11.2022
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
06.06.2024
BC1_001_101 - Cylindrical roller bearings, single row
SKF
06.06.2024
BB1_001_101 - Deep groove ball bearings
SKF
13.06.2024
ANL_001 - KM(L) and HM .. T lock nuts
SKF
31.05.2024
BA1_001_101 - Angular contact ball bearings, single row
SKF
06.06.2024
BD1_001_BDC_001 - Thrust ball bearings, single direction
SKF
06.06.2024
BJ1_001 - Self-aligning ball bearings
SKF
29.05.2024
BA2_001 - Angular contact ball bearings, double row
SKF
06.06.2024
BGN_001 - Needle roller thrust bearings
SKF
06.06.2024
BND_001 - Drawn cup needle roller bearings
SKF
06.06.2024
Bent inner tab type
NTN Corporation
17.10.2023
ASA_001 - Adapter sleeves for metric shafts
SKF
31.05.2024
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청