카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
ANL 005 - KMK lock nuts with an integral locking device
SKF
Bearings units and housings
Bearing accessories
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/bearing_accessories/lock_nuts/anl_005.prj},{NB=SKF_KMFE 17},{DESIGNATION=KMFE 17},{G=M85x2},{DD=85.000},{DD3=110.000},{LNB=18.000},{DD1=98.000},{BB=8.000},{HH=3.500},{LOAD=190.0000},{MASS=0.530},{SD=HN 17},{SS=M8},{ST=18.000},{DESIGN=locknut_kme},{DDAMAX=},{B3=4},{B=19},{POPULAR=Yes},{D1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Lock nut designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Thread size
[mm]
DD3
d3 - Outside diameter
[mm]
LNB
B - Width
[mm]
LOAD
Axial static load carrying capacity
[N]
DDAMAX
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
B
ⁿ/ₐ
POPULAR
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
SKF_KMK 0
KMK 0
10.000
20.000
9.000
9.8000
9
SKF_KMK 1
KMK 1
12.000
22.000
9.000
11.8000
9
SKF_KMK 2
KMK 2
15.000
25.000
9.000
14.6000
9
SKF_KMK 3
KMK 3
17.000
28.000
9.000
19.6000
9
SKF_KMK 4
KMK 4
20.000
32.000
9.000
24.0000
9
SKF_KMK 5
KMK 5
25.000
38.000
9.000
31.5000
9
SKF_KMK 6
KMK 6
30.000
45.000
9.000
36.5000
9
SKF_KMK 7
KMK 7
35.000
52.000
9.000
50.0000
9
SKF_KMK 8
KMK 8
40.000
58.000
11.000
62.0000
11
SKF_KMK 9
KMK 9
45.000
65.000
11.000
78.0000
11
SKF_KMK 10
KMK 10
50.000
70.000
15.000
91.5000
15
SKF_KMK 11
KMK 11
55.000
75.000
15.000
91.5000
15
SKF_KMK 12
KMK 12
60.000
80.000
15.000
95.0000
15
SKF_KMK 13
KMK 13
65.000
85.000
14.000
108.0000
14
SKF_KMK 14
KMK 14
70.000
92.000
14.000
118.0000
14
SKF_KMK 15
KMK 15
75.000
98.000
14.000
134.0000
14
SKF_KMK 16
KMK 16
80.000
105.000
18.000
173.0000
18
SKF_KMK 17
KMK 17
85.000
110.000
18.000
190.0000
18
SKF_KMK 18
KMK 18
90.000
120.000
18.000
216.0000
18
SKF_KMK 19
KMK 19
95.000
125.000
20.000
236.0000
20
SKF_KMK 20
KMK 20
100.000
130.000
20.000
255.0000
20
SKF_KMFE 12
KMFE 12
60.000
80.000
14.000
95.0000
3
14
Yes
SKF_KMFE 22
KMFE 22
110.000
145.000
21.500
310.0000
4
21.5
Yes
SKF_KMFE 13
KMFE 13
65.000
85.000
15.000
108.0000
3
15
Yes
SKF_KMFE 26
KMFE 26
130.000
165.000
28.000
365.0000
7
28
Yes
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청