피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
AMF-200 - Dished Washers
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Tooling Washers
Dished Washers
Dished Washers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10040200/l5_k10040203/p091205/amf-200.prj},{NB=AMF-202},{PN=AMF-202},{AMERSID=1104431},{APACID=-},{EMEAID=-},{BOLTSIZE=M10},{A=12.000},{B=30},{C=5},{M=10},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/washers/amf-202}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BOLTSIZE
Bolt Size
ⁿ/ₐ
A
A Inside Diameter
[mm]
B
B Outside Diameter
[mm]
C
C Height
[mm]
AMF-200
AMF-200
1104429
-
-
M6
7.100
17
4
AMF-201
AMF-201
1104430
-
-
M8
9.600
23
4
AMF-202
AMF-202
1104431
-
-
M10
12.000
30
5
AMF-203
AMF-203
1104432
-
-
M12
14.200
35
5
AMF-204
AMF-204
1104433
-
-
M16
19.000
45
6
AMF-205
AMF-205
1104434
-
-
M20
23.200
50
8
AMF-206
AMF-206
1104435
-
-
M24
28.000
60
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AMF-200 - Dished Washers
Essentra Components
29.07.2014
AMF 6600 - Eccentric clamp with end clamping
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
2010.5x. - Die set ECO-LINE
FIBRO
27.02.2024
AMF 6380D - Side thrust piece, with seal against chips and dirt
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
EH 23050. - Conical Seats DIN 6319, form G
Halder
04.08.2022
Multi-FRM - Special sealing for Multi-GFP and Multi-WFP for higher protecti...
Flexa
01.03.2022
Turcon® Excluder® 5 - Rubber Energised Double-acting Scraper from Turcon® a...
Trelleborg
21.07.2023
BAA0414,BAA0515,BAA0619,BAA0821,BAA1024,BAA1226,BAA1528,BAA1730,BAA2035,BAA...
SRD-FA
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청